Konfi­gu­rera elcen­tralen med Hager Ready

Bygg upp centralen i förväg och ha allt klart när det är dags att montera. Med Hager Ready får du bättre underlag redan från start – och kan ta fram märk­ning, grupp­för­teck­ning, elschema och annan doku­men­ta­tion i samma arbets­flöde.

Mindre dubbel­jobb ute på plats. Mer kontroll från första skiss till färdig doku­men­ta­tion.


Skaffa Hager Ready till din mobil nu!

Skaffa Hager Ready till din PC nu!


Hager Ready – när och helst var som helst! 




Spara tid från första anteck­ning
till färdig elcen­tral 

Konfi­gu­rera centralen i förväg – jobba smar­tare

Bygg upp elcen­tralen innan du åker ut eller börjar montera. Du slipper stå på plats och lösa sådant som går att förbe­reda i lugn och ro.

Skriv ut märk­ning och doku­men­ta­tion direkt

Ta fram märk­ning, grupp­för­teck­ning, elschema och annan doku­men­ta­tion när centralen är klar. Bra för både montage, över­läm­ning och fram­tida service.

Hitta rätt produkter snab­bare – lägg dem i varu­korg

Sök fram produkter, speci­fi­ka­tioner och doku­men­ta­tion direkt i mjuk­varan. Mindre letande, bättre flyt i jobbet. Du kan också expor­tera varu­korgen till gros­sist. 

Dela projektet med kollegan direkt

Låt montör, projekt­le­dare eller kollega på kontoret jobba i samma underlag. Det minskar missar och gör det enklare att få allt rätt från början.



Från kund­besök till färdig doku­men­ta­tion – i samma arbets­flöde

Hager Ready hjälper dig inte bara när centralen ska byggas. Du kan använda verk­tyget genom hela jobbet: från första genom­gång med kund till färdig märk­ning och doku­men­ta­tion.

Visa lösningen redan vid kund­be­söket

Visa upplägg, disku­tera utfö­rande och gå igenom lösningen direkt med kunden. Det blir enklare att förklara vad som ska byggas och vad som ingår.

Samla anteck­ningar och underlag på ett ställe

Lägg in anteck­ningar, bilder och projek­tin­for­ma­tion direkt i jobbet. Då har du under­laget kvar när det är dags att konfi­gu­rera centralen eller komplet­tera i efter­hand.

Jobba till­sam­mans utan att tappa tråden

Dela projekt och doku­men­ta­tion med kollegor i realtid. Ta fram produkt­listor till­sam­mans och gör det enklare att komma vidare till beställ­ning.

Bygg centralen digi­talt innan montaget

Använd under­laget från plats­be­söket för att konfi­gu­rera centralen innan du börjar bygga. Du får bättre struktur, bättre över­blick och mindre dubbel­jobb när allt ska stämma.

Få ut märk­ning, grupp­för­teck­ning och elschema

När centralen är klar i projektet kan du skriva ut märk­ning, grupp­för­teck­ning och elschema direkt. Det uppskattas både i montaget, vid över­läm­ning och när anlägg­ningen ska servas senare.

Snabb hjälp när du kör fast

Behöver du komma vidare snabbt? Gå direkt till how-to-filmer, FAQ eller support och få hjälp utan att behöva leta.

av

Kom igång snab­bare
och jobba smidi­gare

Vill du få bättre flyt direkt? Ta del av våra korta genom­gångar och lär dig arbets­flödet steg för steg. Perfekt för dig som vill spara tid redan från första projektet.

Lär dig Hager Ready

Projek­tera med A.8 i Hager Ready

Har du tagit fram ett design­för­slag i StyleHub? Med Design ID kan du enkelt föra vidare kundens designval till Hager Ready för projek­te­ring, doku­men­ta­tion och plane­ring av instal­la­tionen.

stylehub-EN-squ

Vanliga frågor
– snabba svar när du behöver dem

Hager Ready är gjort för att vara enkelt att använda, men ibland behöver man ett snabbt svar. I FAQ:n hittar du hjälp kring funk­tioner, arbets­flöden och vanliga frågor från instal­la­törer.


Se exakt hur du gör

Titta på våra How-to-filmer och se hur du arbetar i prak­tiken – till exempel hur du gör märk­ning i en konfi­gu­rerad elcen­tral. Kort, konkret och lätt att ta till sig.


Spara, skriv ut och dela projekt via myHager

Med myHager kan du spara dina projekt, skriva ut doku­men­ta­tion och dela vidare till kollegor. Det gör det enklare att jobba vidare från mobil, surf­platta eller PC – utan att börja om.


Andra hjälp­medel

Hagercentral

Webba­serad program­vara för dig som plockar ihop din central. För bostäder och mindre kommer­si­ella projekt där ett KNX-system ska instal­leras.

Person som väljer alternativ i Hager konfigurationsprogramvara på en datorskärm med en annan individ i bakgrunden

Hagercad

Program­va­ru­paket för utform­ning av större elin­stal­la­tioner upp till 4 000 A. Finns i tre versioner bero­ende på dina behov: Basic, Expert och Premium.

Grupp­för­teck­ningar

Mallar för grupp­för­teck­ningar som du kan fylla i på plats. Vi har mallar för grupp­för­teck­ningar med ett eller två fält. Du väljer själv.



Hager Ready använ­dar­villkor

Här hittar du allmänna använ­dar­villkor för Hager Ready.