Hagercad 7
Hagercad är ett programvarupaket för utformning av elinstallationer som förenklar planering, projektering och dokumentation av elinstallationer. Verktyget är utformat för flerbostads- och kommersiella projekt. Det kan användas för utformning av installationer på upp till 4 000 A och finns i tre olika versioner beroende på dina behov: Basic, Expert och Premium.
Nyheter i version 7.2
- Hagercad erbjuds från version 7.2 endast med engelskt användargränssnitt.
- Uppdaterade placeringar av strömskena för unimes (gäller endast för användare av Hagercad Premium)
- Global RDF kan nu tillämpas i värmeberäkningen även när manuella Ib-värden används eller när projekt importeras från nätberäkningsverktyg
- Beräkningen av Inc Max har korrigerats för justerbara effektbrytare enligt IEC 61439, vilket säkerställer korrekt tillämpning av 80 %-regeln och eliminerar tidigare dubbel reducering av Ir/Ir*-värden
- Ny informationsruta "What's New?" har lagts till på startsidan och ger direkt åtkomst till lokala versionsnyheter och release notes
- Multiskyddsbrytare och tranceiver är tillagda i Hagercad