Oavsett om det gäller bostäder eller företag, privata eller offentliga parkeringsplatser, med eller utan avgifter så hittar du alltid den perfekta lösningen i vårt sortimentet.
| |
Bostäder
|
Bostäder och mindre företag
|
Privat och publik parkering
|
Privat och publik parkering
|
| |

witty one
|

witty plus
|

witty pro
|

witty park 2
|
| Avsedda platser |
Bostäder: enfamiljshus, rad- och parhus |
Bostäder med solceller samt mindre företag |
Flerfamiljshus, företagsparkeringar |
Publik parkering, kommersiella byggnader |
|
Typ av kund
|
Privatpersoner |
Privatpersoner, mindre företag och BRF:er
|
Företag, fastighetsägare, BRF:er, parkeringsbolag |
Företag, fastighetsägare, BRF:er, parkeringsbolag |
| Effekt |
11 kW |
22 kW |
22 kW |
2x22 kW |
| Åtkomsthantering med RFID |

|
 |

|

|
| Anslutning: Bluetooth / Wi-Fi / Ethernet / 4G |
/ / / |
/ / / |
- / / / |
- / */ / |
| Skydd som ingår |
6 mA DC-skydd
|
6 mA DC-skydd
|
6 mA DC-skydd
|
Personskyddsbrytare
40 A 30 mA AC (x2) + 6 mA DC
|
Laddning med solceller
|
 |

|
(via LLM)
|
(via LLM)
|
| MID-mätning |

|

|

|

|
| Anslutning av laddboxoperatör |

|

|

|

|
| Lastbalansering |
Trådlös lastbalansering med XVA205 och TRPS220. Trådad lastbalansering med XVA245 och TRPS220 (P1-port) eller XVA630 (energimätare)
|
Trådlös lastbalansering med XVA205 och TRPS220. Trådad lastbalansering via inbyggd Modbus med TRPS220 (P1-port) eller XVA630 (energimätare)
|
Lastbalanserare XEM510 (upp till 10 laddpunkter utan CPO) eller XEM520 (upp till 60 laddpunkter med CPO) |
Lastbalanserare XEM510 (upp till 10 laddpunkter utan CPO) eller XEM520 (upp till 60 laddpunkter med CPO)
|
Antal laddpunkter
|
1 |
1 |
1 |
2 |
| Mjukvara för hantering |
Hager Charge iOS / Android
|
Webbaserad app |
| Antal styrbara laddboxar |
1
|
(via flow)
upp till 8 laddboxar |
(via LLM)
Upp till 60 laddboxar |
= tillgänglig,
= som tillval, - = non disponible, * Endast för drift, **Endast med betalterminal