Laddbox
witty pro
Drivkraft till företag och flerfamiljshus
witty pro är en laddbox för företag, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och parkeringsbolag. Den gör det enkelt att bygga en uppkopplad laddlösning med flera laddboxar, utan att överbelasta fastighetens elsystem.
Laddboxen ger upp till 22 kW, är MID-certifierad och finns med typ 2-uttag eller fast kabel. Den är dessutom utvecklad för enkel installation och driftsättning.
witty pro ger dig kontroll över både laddningen och energin.
För flerfamiljshus och större parkeringar
witty pro passar bra för bostadsrättsföreningar, företagsparkeringar och andra privata eller offentliga parkeringsmiljöer. Lösningen kan byggas ut i takt med att behovet växer. Med Hagers lastbalanserare fördelas den tillgängliga effekten mellan laddboxarna, så att fastighetens elanslutning inte överbelastas.
Har du koll på kraven
för laddinfrastruktur?
Sedan den 1 januari 2025 finns krav på minst en laddpunkt vid vissa byggnader med fler än 20 parkeringsplatser. Kraven kan även omfatta befintliga byggnader.
Läs mer om vilka regler som gäller på Boverkets webbplats.

Nästa generations laddbox
witty pro är utvecklad för att vara
- Lätt att installera
- Lätt att driftsätta
- Lätt att använda
Tekniska egenskaper
- Laddning med upp till 22 kW
- Kompatibel med lastbalanserarna XEM510 och XEM520
- Typ 2-uttag eller fast kabel på 6,5 meter
- MID-certifierad mätning för korrekt debitering
- Stöd för OCPP 1.6J
- RFID-kortläsare för åtkomsthantering
- Wi-Fi och ethernet
- Dubbla RJ45-anslutningar
- Två platser för tilläggskort

Därför ska du välja witty pro
Anpassad för professionell användning
witty pro är CE-märkt och utvecklad för uppkopplade laddlösningar i flerfamiljshus, företag och parkeringsmiljöer. Läs mer här
Lastbalansering som använder effekten smart
Med en lastbalanserare anpassas laddningen efter hur mycket effekt som finns tillgänglig i fastigheten. Det gör att flera fordon kan laddas samtidigt utan att anslutningen överbelastas.
- Transformatormätning upp till 2 500 A
- Fast eller flexibel tilldelning av parkeringsplatser
- Central styrning av laddboxarna
- Upp till 60 laddboxar kan styras dynamiskt eller automatiskt

Enkel driftsättning med Hagers webbapp
I Hagers webbapp: LLM kan installatören driftsätta och diagnostisera laddlösningen. Automatisk detektering gör det enklare att hitta upp till 60 anslutna laddboxar, medan den dynamiska energifördelningen hjälper systemet att använda den tillgängliga effekten effektivt.

Bygg ut med unibar M
witty pro kan kombineras med kanalskenan unibar M och tillhörande uttagslådor. Det ger en flexibel lösning som kan anpassas när antalet laddplatser förändras.
Fördelar med unibar M:
- Strömstyrka från 160 till 1 000 A
- Enkel och säker montering
- Flexibel anslutning av nya laddboxar
- Möjlighet att göra förändringar under drift
- Låg brandbelastning
- Sprinklerprovad konstruktion
- Kapslingsklass IP55
- Modulär uppbyggnad

Tillbehör för olika laddmiljöer
Jämför witty pro med andra laddboxar
Vilken laddbox passar ditt projekt?
Hagers witty-serie innehåller laddboxar för allt från villor till större privata och offentliga parkeringsplatser.
Jämför våra laddboxar med varandra
Oavsett om det gäller bostäder eller företag, privata eller offentliga parkeringsplatser, med eller utan avgifter så hittar du alltid den perfekta lösningen i vårt sortimentet.
Bostäder |
Bostäder och mindre företag |
Privat och publik parkering |
Privat och publik parkering |
|
| Avsedda platser | Bostäder: enfamiljshus, rad- och parhus | Bostäder med solceller samt mindre företag | Flerfamiljshus, företagsparkeringar | Publik parkering, kommersiella byggnader |
|
Typ av kund |
Privatpersoner | Privatpersoner, mindre företag och BRF:er |
Företag, fastighetsägare, BRF:er, parkeringsbolag | Företag, fastighetsägare, BRF:er, parkeringsbolag |
| Effekt | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 2x22 kW |
| Åtkomsthantering med RFID | |
![]() |
||
| Anslutning: Bluetooth / Wi-Fi / Ethernet / 4G | / |
- / |
- / */ |
|
| Skydd som ingår | 6 mA DC-skydd |
6 mA DC-skydd |
6 mA DC-skydd |
Personskyddsbrytare 40 A 30 mA AC (x2) + 6 mA DC |
| Laddning med solceller |
||||
| MID-mätning | ![]() |
|||
| Anslutning av laddboxoperatör | ![]() |
|||
| Lastbalansering | Trådlös lastbalansering med XVA205 och TRPS220. Trådad lastbalansering med XVA245 och TRPS220 (P1-port) eller XVA630 (energimätare) |
Trådlös lastbalansering med XVA205 och TRPS220. Trådad lastbalansering via inbyggd Modbus med TRPS220 (P1-port) eller XVA630 (energimätare) |
Lastbalanserare XEM510 (upp till 10 laddpunkter utan CPO) eller XEM520 (upp till 60 laddpunkter med CPO) | Lastbalanserare XEM510 (upp till 10 laddpunkter utan CPO) eller XEM520 (upp till 60 laddpunkter med CPO) |
| Antal laddpunkter |
1 | 1 | 1 | 2 |
| Mjukvara för hantering | Hager Charge iOS / Android |
Webbaserad app | ||
| Antal styrbara laddboxar | 1 | upp till 8 laddboxar |
Upp till 60 laddboxar |
|
= tillgänglig,
= som tillval, - = non disponible, * Endast för drift, **Endast med betalterminal
Behöver du hjälp att välja laddbox?
-
PDF4,8 Mb
Urvalsguide för witty-familjen
I vår urvalsguide kan du jämföra alternativen och hitta den laddbox som passar bäst för ditt projekt.
Vanliga frågor (FAQ) för laddbox witty pro
-
Vilken laddbox passar bäst för en bostadsrättsförening (BRF)?
För BRF:er och större fastigheter är witty pro och witty park 2 de bästa alternativen. De ger möjlighet att bygga ut laddningen, fördela elen rättvist och hantera användare enkelt.
-
Vad behöver en BRF tänka på inför installation av laddboxar?
-
Vad innebär MID-certifiering för en laddbox?
En MID-certifierad mätare registrerar den energi som används vid laddning och kan utgöra underlag för debitering. witty pro har integrerad MID-mätning och passar därför lösningar där laddningen ska kunna debiteras.
-
Hur fungerar debitering och användarhantering med witty pro i en BRF eller på en företagsparkering?
witty pro har MID-certifierad mätning och OCPP 1.6 J och kan anslutas till en laddoperatör. Det gör det möjligt att hantera flera användare och debitera laddningen.
-
Behöver en BRF lastbalansering för sina laddboxar?
witty pro kan användas med Hagers lastbalanserare XEM510 för upp till 10 laddpunkter eller XEM520 för upp till 60 laddpunkter. Lastbalanseringen fördelar den tillgängliga effekten mellan laddplatserna så att anslutningen inte överbelastas.
-
Kan flera laddboxar kopplas ihop med witty pro?
Ja. Med lastbalanseraren XEM520 kan upp till 60 laddboxar styras och lastbalanseras centralt. Det passar BRF:er samt privata och offentliga parkeringar.
-
Kan en BRF bygga ut laddlösningen med fler laddboxar senare?
Ja. witty pro är utvecklad för skalbara laddlösningar. Hagers system kan hantera flera laddboxar via central lastbalansering, vilket gör det möjligt att bygga ut laddinfrastrukturen när behovet ökar.
-
Vad krävs för att installera flera laddboxar i en BRF eller på en arbetsplats?
-
Är witty pro säker för publik användning?
witty pro är avsedd för professionella och semipublika installationer och ska installeras med föreskrivna externa skydd enligt produktens installationsanvisning. Den har dessutom en integrerad, utbytbar MID-mätare för energimätning.
-
Vad skiljer witty pro från witty plus?
witty pro är utvecklad för flerfamiljshus som BRF:er samt privata och offentliga parkeringar. Upp till 60 laddpunkter kan hanteras via Hagers lastbalanserare XEM520. witty plus har stöd för Modbus och 1/3-fasväxling för solenergi. Upp till åtta witty plus kan hanteras via energihanteraren flow.