The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Elbils­ladd­ning
    • Last­ba­lan­se­ring och ener­gihan­te­ring
    • Last­ba­lan­se­ring utan uppkopp­ling till CPO
    • XEM510
    Lokal lastbalanserare/LLM för att flexibelt styra laddning av upp till 10 laddboxar utan att få överbelastning. Plug and play-användning med enkel konfiguration för en säker driftsättning. Ger möjlighet till central hantering av RFID-taggar för tillgång till laddstation. Monteras på DIN-skena, 4 moduler och IP20. 2 st LAN och ModBus anslutning. Passar till laddboxarna witty share och witty park.
    EAN
    3250615600639
    E-nr.
    2700420
    Förp
    1 st
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Last­ba­lan­se­ring utan uppkopp­ling till CPO
    • Lokal last­ba­lan­se­ring
    • Visa mer

    Lokal lastbalanserare för 10 laddboxar, med RFID-hanterare XEM510

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Lokal lastbalanserare för 10 laddboxar, med RFID-hanterare

    XEM510

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Kommu­ni­ka­tions­a­d­apter 1 tillgängliga produkter
    • Till­behör nätverks­funk­tioner 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 6 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Kommu­ni­ka­tions­a­d­apter
    • Till­behör nätverks­funk­tioner
    • HTG465H

      RJ45 Modbuskabel 3 m

      0,00 kr  / *
    • HTC320H

      Kommunikationsinterface Modbus med I/O

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • XVL122SLM

      Laddbox witty pro. 1x22kW. T2S uttag.Kompatibel med LLM. Svart

      0,00 kr  / *
    • XVL122CLM

      Laddbox witty pro. 1x22kW. 6, 5m fast kabel. Kompatibel med LLM. Svart

      0,00 kr  / *
    • XVP222S

      Laddbox witty park II 2x22kW T2S uttag För väggmontage

      0,00 kr  / *
    • XVG222S

      Laddbox witty park II 2x22kW T2S uttag. Inbyggd pelare för montage på markfäste

      0,00 kr  / *
    • XVG222SYO

      witty park 2 2x22kW T2S med betalterminal, markmonterad

      0,00 kr  / *
    • XVP222SYO

      witty park 2 2x22kW T2S med betalterminal, väggmonterad

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    Utrust­ning
    • Med kommu­ni­ka­tions­gräns­snitt
      Ja
    • Med nödöpp­ning vid ström­av­brott
      Nej
    Dimen­sioner
    • Höjd
      85 mm
    • Bredd
      70 mm
    • Djup
      65 mm
    Anslut­ning
    • Antal ladd­punkter
      10
    Ström
    • Förbrukad effekt i W
      5 W
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Elekt­risk ström
    • Antal ingångar
      3
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Åtkomst­kon­troll, Larm, Grund­läg­gande infor­ma­tion, Enhe­tens ener­gihan­te­ring, Elekt­risk mätning, Detal­jerad elekt­risk mätning, Utrust­ning för ladd­ning av elfordon, Ener­gi­mät­ning i EVSE-läge, Allmän diagno­stik, Drift­läge, Ström­källa, Program­va­ru­dia­gno­stik
    • Data­format
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Uppskattad daglig data­volym
      1 MB - 10 MB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Ja

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild XEM510 | Hager Sverige

      Produktbild XEM510

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad XEM510 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad XEM510

      Lokal Lasbalanserare/RFID-hanterare för 10 laddpunkter. Utan anslutning till CPO

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok en-GB 2024-10-09 | Hager Sverige

      Användarhandbok en-GB 2024-10-09

      PDF
      6,44 MB
      Bild Användarhandbok sv-SE 2023-03-09 | Hager Sverige

      Användarhandbok sv-SE 2023-03-09

      PDF
      1,27 MB
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB 2022-11-17 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2022-11-17

      PDF
      1,75 MB
    • Manual

      Bild Configuration Manual XEM510-XEM520 | Hager Sverige

      Configuration Manual XEM510-XEM520

      Manual sv-SE 2023-06-20

      PDF
      12,17 MB
      Bild Manual sv-SE 2024-10-08 | Hager Sverige

      Manual sv-SE 2024-10-08

      PDF
      6,57 MB
      Bild QUICK GUIDE XEM510/XEM520 | Hager Sverige

      QUICK GUIDE XEM510/XEM520

      Manual en-GB 2023-03-06

      PDF
      1,44 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Urvalsguide witty-familjen | Hager Sverige

      Urvalsguide witty-familjen

      witty one, witty plus, witty pro och witty park 2

      PDF
      4,69 MB
    • Mjukvara

      Bild Mjukvara International 2026-09-28 | Hager Sverige

      Mjukvara International 2026-09-28

      ZIP
      88,17 MB
      Bild Mjukvara International 2026-10-22 | Hager Sverige

      Mjukvara International 2026-10-22

      ZIP
      88,25 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-10-27 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2022-10-27

      PDF
      229,16 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-09-04 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-09-04

      PDF
      183,05 kB
      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB, fr-FR 2024-01-09

      PDF
      275,75 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group