The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Elbils­ladd­ning
    • Ladd­boxar
    • Laddbox witty pro
    • XVL122SLM
    VL122SLM är en laddbox från vår witty pro-serie som bäst används ihop med LLM. Laddboxen med 22 kW effekt, T2S-uttag är IP55-klassad, tillverkad i slagtålig plast (IK10) och har måtten 370x250x150 mm. Med funktioner som lasthantering och är den ett säkert och framtidssäkert val för elbilsladdning. För kommersiella lösningar där fler bilar skall kunna laddas samtidigt.
    EAN
    3250610087855
    E-nr.
    2701146
    Förp
    1 bit
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Laddbox witty pro

    Laddbox witty pro 1x22kW T2S uttag, kompatibel med LLM, svart XVL122SLM

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Laddbox witty pro 1x22kW T2S uttag, kompatibel med LLM, svart

    XVL122SLM

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Last­ba­lan­se­ring 2 product.page.accessories.products-available
    • Till­be­hör/­re­serv­delar batte­ri/lad­dare 2 product.page.accessories.products-available
    • Till­be­hör/­re­serv­delar för e-Mo­bi­lity 6 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Last­ba­lan­se­ring
    • Till­be­hör/­re­serv­delar batte­ri/lad­dare
    • Till­be­hör/­re­serv­delar för e-Mo­bi­lity
    • XEM520

      Lokal Lastbalanserare/RFID-hanterare för 20 laddpunkter. Med anslutning till CPO

      0,00 kr  / *
    • XEM510

      Lokal Lasbalanserare/RFID-hanterare för 10 laddpunkter. Utan anslutning till CPO

      0,00 kr  / *
    • XEVA734

      Laddkabel EVCS M3T2/T2 32A 3-fas 7, 5m

      0,00 kr  / *
    • XEVA733

      Laddkabel EVCS M3T2/T2 32A 3-fas 5m

      0,00 kr  / *
    • XVA130

      Pelare för montage av 1 laddbox witty. one/plus/pro

      0,00 kr  / *
    • XVA135

      Pelare för montage av 2 laddboxar witty one/plus/pro

      0,00 kr  / *
    • XVA400

      RFID tagg 3-pack för witty one/plus/pro/park2 laddbox

      0,00 kr  / *
    • XVA410

      RFID kort 3-pack för witty one/plus/pro/park2 laddbox

      0,00 kr  / *
    • XVA420

      RFID kort 10-pack för witty one/plus/pro/park2 laddbox

      0,00 kr  / *
    • XVA285

      4G-dongel för witty plus/pro 22kW laddboxar

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Ström
    • Effekt per ladd­nings­punkt
      22 kW
    • Ansluten last
      0,1 - 22 kW
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Ström­för­sörj­ning
    • Antal faser för ström­för­sörj­ningen
      1, 3
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      32 A
    Anslut­ning
    • Antal ladd­punkter
      1
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Typ 2S
    Funk­tioner
    • Med last­han­te­ring
      Ja
    • ISO 15118 finns med leve­ranser från och med den 1 januari
      Q3/2026
    Utrust­ning
    • Antal uttag i hus
      0
    • Med krets­bry­tare
      Nej
    • Med nödöpp­ning vid ström­av­brott
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      370 mm
    • Bredd
      250 mm
    • Djup
      150 mm
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Åtkomst­kon­troll, Larm, Grund­läg­gande infor­ma­tion, Enhe­tens ener­gihan­te­ring, Elekt­risk mätning, Detal­jerad elekt­risk mätning, Utrust­ning för ladd­ning av elfordon, Ener­gi­mät­ning i EVSE-läge, Allmän diagno­stik, Drift­läge, Ström­källa, Program­va­ru­dia­gno­stik
    • Data­format
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Uppskattad daglig data­volym
      1 MB - 10 MB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Ja
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Vägg­mon­te­ring
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    • Slag­tå­lighet IK
      IK10
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 50 °C
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230-240 V
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - EVCS WITTY PLUS & PRO (English )
    PDF
    760,36 kB
    REACh-certifikat XVL122SLM
    PDF
    RoHS-certifikat XVL122SLM
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild XVL122SLM | Hager Sverige

      Produktbild XVL122SLM

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad XVL122SLM | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad XVL122SLM

      Laddbox witty pro. 1x22kW. T2S uttag.Kompatibel med LLM. Svart

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Installationshandbok ar 2026-10-14 | Hager Sverige

      Installationshandbok ar 2026-10-14

      PDF
      1,78 MB
      Bild Installationshandbok en-GB 2026-10-26 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2026-10-26

      PDF
      14,65 MB
    • ProductMaintenanceManual

      Bild Manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19 | Hager Sverige

      Manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19

      PDF
      13,41 MB
      Bild Manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19 | Hager Sverige

      Manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19

      PDF
      11,58 MB
    • Teknisk broschyr

      Bild Urvalsguide witty-familjen | Hager Sverige

      Urvalsguide witty-familjen

      witty one, witty plus, witty pro och witty park 2

      PDF
      4,69 MB
    • Programmeringsprogramvara

      Bild Mjukvara International 2026-08-07 | Hager Sverige

      Mjukvara International 2026-08-07

      ZIP
      7,71 MB
    • BIM-filer

      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-11 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-11 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-11

      RFA
      592,00 kB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-06-25 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-06-25

      PDF
      588,77 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-07-21 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-07-21

      PDF
      291,89 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    product.page.accessories.see-more

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      1
    • 1
      XVL122CLM - Laddbox witty pro 1x22kW 6,5m fast kabel, kompatibel med LLM, svart
      XVL122CLM
      Laddbox witty pro. 1x22kW. 6, 5m fast kabel. Kompatibel med LLM. Svart
      E-nr.
      2701145

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group