The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Elbils­ladd­ning
    • Ladd­boxar
    • Laddbox witty park 2
    • XVP222SYO
    witty park 2 med integrerad betalterminal är en laddlösning för publika och halvpublika miljöer. Laddning kan startas och betalas med kontaktlöst betalkort, mobil plånbok, RFID eller dynamisk QR-kod utan krav på abonnemang eller app. Lösningen uppfyller AFIR-kraven för ad hoc-betalning.
    EAN
    3250610089620
    E-nr.
    2701536
    Förp
    1 st
    • Laddbox witty park 2

    Laddstation med betalterminal och stöd för kort, mobil plånbok, RFID och QR-kod. XVP222SYO

    Snart tillgänglig
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Laddstation med betalterminal och stöd för kort, mobil plånbok, RFID och QR-kod.

    XVP222SYO

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Last­ba­lan­se­ring 2 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­re­serv­delar batte­ri/lad­dare 4 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Last­ba­lan­se­ring
    • Till­be­hör/­re­serv­delar batte­ri/lad­dare
    • XEM520

      Lokal Lastbalanserare/RFID-hanterare för 20 laddpunkter. Med anslutning till CPO

      0,00 kr  / *
    • XEM510

      Lokal Lasbalanserare/RFID-hanterare för 10 laddpunkter. Utan anslutning till CPO

      0,00 kr  / *
    • XEVA734

      Laddkabel EVCS M3T2/T2 32A 3-fas 7, 5m

      0,00 kr  / *
    • XEVA731

      Laddkabel EVCS M3T2/T2 20A 3-fas 5m

      0,00 kr  / *
    • XEVA732

      Laddkabel EVCS M3T2/T2 20A 3-fas 7, 5m

      0,00 kr  / *
    • XEVA733

      Laddkabel EVCS M3T2/T2 32A 3-fas 5m

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Ström
    • Effekt per ladd­nings­punkt
      22 kW
    • Ansluten last
      44 - 44 kW
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Ström­för­sörj­ning
    • Antal faser för ström­för­sörj­ningen
      3
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      64 A
    Anslut­ning
    • Antal ladd­punkter
      2
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Typ 2
    Funk­tioner
    • Med last­han­te­ring
      Nej
    • Inbyggt kommu­ni­ka­tions­pro­to­koll enligt ISO 15118
      Ja
    Utrust­ning
    • Antal uttag i hus
      0
    • Med krets­bry­tare
      Ja
    • Med nödöpp­ning vid ström­av­brott
      Ja
    Dimen­sioner
    • Dimen­sioner
      680 x 320 mm
    • Höjd
      680 mm
    • Bredd
      320 mm
    • Djup
      220 mm
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Åtkomst­kon­troll, Larm, Grund­läg­gande infor­ma­tion, Enhe­tens ener­gihan­te­ring, Detal­jerad elekt­risk mätning, Utrust­ning för ladd­ning av elfordon, Ener­gi­mät­ning i EVSE-läge, Allmän diagno­stik, Drift­läge, Ström­källa, Program­va­ru­dia­gno­stik, Elekt­risk mätning
    • Data­format
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Uppskattad daglig data­volym
      1 MB - 10 MB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Ja
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Vägg­mon­te­ring
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    • Slag­tå­lighet IK
      IK10
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 50 °C
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 400 V
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål, Alumi­nium

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat XVP222SYO
    PDF
    RoHS-certifikat XVP222SYO
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild XVP222SYO | Hager Sverige

      Produktbild XVP222SYO

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad XVP222SYO | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad XVP222SYO

      witty park 2 2x22kW T2S med betalterminal, väggmonterad

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild 6LE090349B_XVx222S - XVx222SYO_CE-WP2_installation-manual_en_2026-11 | Hager Sverige

      6LE090349B_XVx222S - XVx222SYO_CE-WP2_installation-manual_en_2026-11

      Installationshandbok en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-11-04

      PDF
      36,25 MB
      Bild Installationshandbok sv-SE 2026-11-05 | Hager Sverige

      Installationshandbok sv-SE 2026-11-05

      PDF
      36,28 MB
    • Manual

      Bild Manual International 2026-07-09 | Hager Sverige

      Manual International 2026-07-09

      PDF
      7,40 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-09-15

      PDF
      396,85 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      3
    • 1
      XVG222S - Laddbox witty park II 2x22kW T2S uttag. Inbyggd pelare för montage på markfäste
      XVG222S
      Laddbox witty park II 2x22kW T2S uttag. Inbyggd pelare för montage på markfäste
      E-nr.
      2701317
    • 2
      XVG222SYO - Laddstation med betalterminal och stöd för kort, mobil plånbok, RFID och QR-kod.
      XVG222SYO
      witty park 2 2x22kW T2S med betalterminal, markmonterad
      E-nr.
      2701535
    • 3
      XVP222S - Laddbox witty park II 2x22kW T2S uttag  För väggmontage
      XVP222S
      Laddbox witty park II 2x22kW T2S uttag För väggmontage
      E-nr.
      2701316

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group