The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Elbils­ladd­ning
    • Reserv­delar och till­behör
    • Till­behör till ladd­boxar
    • XEVA731
    EAN
    3250611046639
    E-nr.
    2700507
    Förp
    1 st
    • Till­behör till ladd­boxar

    Laddkabel EVCS M3T2/T2 20A 3-fas 5m XEVA731

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Laddkabel EVCS M3T2/T2 20A 3-fas 5m

    XEVA731

    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild XEVA731 | Hager Sverige

      Produktbild XEVA731

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad XEVA731 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad XEVA731

      Laddkabel EVCS M3T2/T2 20A 3-fas 5m

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Urvalsguide witty-familjen | Hager Sverige

      Urvalsguide witty-familjen

      witty one, witty plus, witty pro och witty park 2

      PDF
      4,69 MB
    • Lista

      Bild witty share och witty park | Hager Sverige

      witty share och witty park

      Säker fordonsladdning

      PDF
      8,20 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB, fr-FR 2023-10-04

      PDF
      182,73 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      XEVA733 - Laddkabel EVCS M3T2/T2 32A 3-fas 5m
      XEVA733
      Laddkabel EVCS M3T2/T2 32A 3-fas 5m
      E-nr.
      2700509
    • 2
      XVA630 - Energimätare 3-fas. För lastbalansering av laddbox
      XVA630
      Energimätare 3-fas. För lastbalansering av laddbox
      E-nr.
      2701072
    • 3
      XEVA732 - Laddkabel EVCS M3T2/T2 20A 3-fas 7,5m
      XEVA732
      Laddkabel EVCS M3T2/T2 20A 3-fas 7, 5m
      E-nr.
      2700508
    • 4
      XEVA734 - Laddkabel EVCS M3T2/T2 32A 3-fas 7,5m
      XEVA734
      Laddkabel EVCS M3T2/T2 32A 3-fas 7, 5m
      E-nr.
      2700510
    • 5
      XVA420 - RFID kort 10-pack för witty one/plus/pro/park2 laddbox
      XVA420
      RFID kort 10-pack för witty one/plus/pro/park2 laddbox
      E-nr.
      2701315

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group