The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Elbils­ladd­ning
    • Ladd­boxar
    • Laddbox witty park 2
    • XVP222S
    EAN
    3250610089484
    E-nr.
    2701316
    Förp
    1 st
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Laddbox witty park 2

    Laddbox witty park II 2x22kW T2S uttag För väggmontage XVP222S

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Laddbox witty park II 2x22kW T2S uttag För väggmontage

    XVP222S

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Last­ba­lan­se­ring 2 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­re­serv­delar batte­ri/lad­dare 4 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­re­serv­delar för e-Mo­bi­lity 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Last­ba­lan­se­ring
    • Till­be­hör/­re­serv­delar batte­ri/lad­dare
    • Till­be­hör/­re­serv­delar för e-Mo­bi­lity
    • XEM520

      Lokal Lastbalanserare/RFID-hanterare för 20 laddpunkter. Med anslutning till CPO

      0,00 kr  / *
    • XEM510

      Lokal Lasbalanserare/RFID-hanterare för 10 laddpunkter. Utan anslutning till CPO

      0,00 kr  / *
    • XEVA734

      Laddkabel EVCS M3T2/T2 32A 3-fas 7, 5m

      0,00 kr  / *
    • XEVA731

      Laddkabel EVCS M3T2/T2 20A 3-fas 5m

      0,00 kr  / *
    • XEVA732

      Laddkabel EVCS M3T2/T2 20A 3-fas 7, 5m

      0,00 kr  / *
    • XEVA733

      Laddkabel EVCS M3T2/T2 32A 3-fas 5m

      0,00 kr  / *
    • XVA410

      RFID kort 3-pack för witty one/plus/pro/park2 laddbox

      0,00 kr  / *
    • XVA420

      RFID kort 10-pack för witty one/plus/pro/park2 laddbox

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Ström
    • Effekt per ladd­nings­punkt
      22 kW
    • Ansluten last
      44 - 44 kW
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Ström­för­sörj­ning
    • Antal faser för ström­för­sörj­ningen
      3
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      64 A
    Anslut­ning
    • Antal ladd­punkter
      2
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Typ 2
    Funk­tioner
    • Med last­han­te­ring
      Nej
    • Inbyggt kommu­ni­ka­tions­pro­to­koll enligt ISO 15118
      Ja
    Utrust­ning
    • Antal uttag i hus
      0
    • Med krets­bry­tare
      Ja
    • Med nödöpp­ning vid ström­av­brott
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      680 mm
    • Bredd
      320 mm
    • Djup
      220 mm
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Åtkomst­kon­troll, Larm, Grund­läg­gande infor­ma­tion, Enhe­tens ener­gihan­te­ring, Elekt­risk mätning, Detal­jerad elekt­risk mätning, Utrust­ning för ladd­ning av elfordon, Ener­gi­mät­ning i EVSE-läge, Allmän diagno­stik, Drift­läge, Ström­källa, Program­va­ru­dia­gno­stik
    • Data­format
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Uppskattad daglig data­volym
      1 MB - 10 MB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Ja
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Vägg­mon­te­ring
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    • Slag­tå­lighet IK
      IK10
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 50 °C
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 400 V
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål, Alumi­nium

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - EVCS witty park 2 on ground 2x22kW T2S (English )
    PDF
    520,71 kB
    REACh-certifikat XVP222S
    PDF
    RoHS-certifikat XVP222S
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild XVP222S | Hager Sverige

      Produktbild XVP222S

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad XVP222S | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad XVP222S

      Laddbox witty park II 2x22kW T2S uttag För väggmontage

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild 6LE090349B_XVx222S - XVx222SYO_CE-WP2_installation-manual_en_2026-11 | Hager Sverige

      6LE090349B_XVx222S - XVx222SYO_CE-WP2_installation-manual_en_2026-11

      Installationshandbok en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-11-04

      PDF
      36,25 MB
      Bild Installationshandbok sv-SE 2026-11-05 | Hager Sverige

      Installationshandbok sv-SE 2026-11-05

      PDF
      36,28 MB
    • Manual

      Bild Manual International 2026-07-09 | Hager Sverige

      Manual International 2026-07-09

      PDF
      7,40 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Urvalsguide witty-familjen | Hager Sverige

      Urvalsguide witty-familjen

      witty one, witty plus, witty pro och witty park 2

      PDF
      4,69 MB
    • Mjukvara

      Bild Mjukvara International 2026-10-05 | Hager Sverige

      Mjukvara International 2026-10-05

      ZIP
      16,23 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-13 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-13

      PDF
      596,14 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-07-21 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-07-21

      PDF
      294,64 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      3
    • 1
      XVG222S - Laddbox witty park II 2x22kW T2S uttag. Inbyggd pelare för montage på markfäste
      XVG222S
      Laddbox witty park II 2x22kW T2S uttag. Inbyggd pelare för montage på markfäste
      E-nr.
      2701317
    • 2
      XVP222SYO - Laddstation med betalterminal och stöd för kort, mobil plånbok, RFID och QR-kod.
      XVP222SYO
      witty park 2 2x22kW T2S med betalterminal, väggmonterad
      E-nr.
      2701536
    • 3
      XVG222SYO - Laddstation med betalterminal och stöd för kort, mobil plånbok, RFID och QR-kod.
      XVG222SYO
      witty park 2 2x22kW T2S med betalterminal, markmonterad
      E-nr.
      2701535

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group