Laddbox
witty one
Drivkraft till hemmet
Witty one är en smart och kompakt laddbox som är perfekt för dig som bor i villa eller radhus. Med enkel installation, RFID-läsare och Bluetooth-styrning via appen erbjuder den en trygg och flexibel lösning för elbilsladdning i hemmet. Välj en laddbox som kombinerar modern teknik med Hagers pålitliga kvalitet.
Hur fungerar en laddbox med RFID, Bluetooth och appstyrning?
Enkel att installera, konfigurera och hantera
Witty one förenklar vardagen med funktioner som RFID-åtkomst, Bluetooth-anslutning och smart appstyrning. Starta eller stoppa din laddning direkt från mobilen. RFID ger extra säkerhet medan Bluetooth gör den enkel att kontrollera även utan WiFi.
Cybersäker & CE-certifierad: witty one uppfyller EU:s senaste krav på cybersäkerhet och är CE-märkt – vilket garanterar att produkten är testad, säker och redo för den svenska marknaden Läs mer här
Utforska
witty one
Den enkla laddboxen för hemmet
Trådlös lastbalansering via radio
Vår trådlösa lastbalansering möjliggörs med lastbalanseringskort och P1 gateway.
- Inget krångel med WiFi-lösenord
- Du slipper skapa konto, användarnamn och lösenord
- Funkar även då internet ligger nere
- Bättre räckvidd jämfört med WiFi.
- Stabil, snabb och enkel installation
Vi erbjuder även trådad lastbalansering med kommunikationskort och P1 gateway eller energimätare.

Version med fast kabel
Tekniska specifikationer för witty one
Laddboxens innehåll
- Statusindikering
- RFID-läsare
- Ingångs- och utgångskontakter
- Skyddskåpa
- Plats för utbyggnadskort

Version med typ 2-uttag
Tekniska specifikationer för witty one
Laddboxens innehåll
- Statusindikering
- RFID-läsare
- Integrerad lucka
- Ingångs- och utgångskontakter
- Skyddskåpa
- Plats för utbyggnadskort

Installera laddbox hemma
Vad behöver du veta?
Framtidssäker teknik och användarvänlig drift
Att installera en laddbox hemma är enkelt med Hager. Witty One kräver endast en behörig elektriker och är kompatibel med standardinstallationer. Vi rekommenderar att du kontaktar en Hager-certifierad installatör för bästa resultat. En korrekt installation garanterar säker och effektiv laddning av din elbil.
Ladda smartare med
appen Hager Charge
Vår app Hager Charge är en 4 i 1-lösning för alla dina laddningsbehov.
Den är lämplig för både installatörer och användare. Appen gör det enkelt att installera, styra, hantera och övervaka din smarta laddbox.

Vill du köpa witty one?
Kontakta våra experter så hjälper de dig med en auktoriserad installatör
Tillbehör
för witty one
Jämför witty one med andra Hager-laddboxar
Vilken laddbox ska man välja?
witty-serien är enkel att installera, konfigurera och använda. Laddboxarna är utformade för att uppfylla alla behov för kunder i villaområden, flerfamiljshus och på offentliga platser.
Jämför våra laddboxar med varandra
Oavsett om det gäller bostäder eller företag, privata eller offentliga parkeringsplatser, med eller utan avgifter så hittar du alltid den perfekta lösningen i vårt sortimentet.
Bostäder |
Bostäder och mindre företag |
Privat och publik parkering |
Privat och publik parkering |
|
| Avsedda platser | Bostäder: enfamiljshus, rad- och parhus | Bostäder med solceller samt mindre företag | Flerfamiljshus, företagsparkeringar | Publik parkering, kommersiella byggnader |
|
Typ av kund |
Privatpersoner | Privatpersoner, mindre företag och BRF:er |
Företag, fastighetsägare, BRF:er, parkeringsbolag | Företag, fastighetsägare, BRF:er, parkeringsbolag |
| Effekt | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 2x22 kW |
| Åtkomsthantering med RFID | |
![]() |
||
| Anslutning: Bluetooth / Wi-Fi / Ethernet / 4G | / |
- / |
- / */ |
|
| Skydd som ingår | 6 mA DC-skydd |
6 mA DC-skydd |
6 mA DC-skydd |
Personskyddsbrytare 40 A 30 mA AC (x2) + 6 mA DC |
| Laddning med solceller |
||||
| MID-mätning | ![]() |
|||
| Anslutning av laddboxoperatör | ![]() |
|||
| Lastbalansering | Trådlös lastbalansering med XVA205 och TRPS220. Trådad lastbalansering med XVA245 och TRPS220 (P1-port) eller XVA630 (energimätare) |
Trådlös lastbalansering med XVA205 och TRPS220. Trådad lastbalansering via inbyggd Modbus med TRPS220 (P1-port) eller XVA630 (energimätare) |
Lastbalanserare XEM510 (upp till 10 laddpunkter utan CPO) eller XEM520 (upp till 60 laddpunkter med CPO) | Lastbalanserare XEM510 (upp till 10 laddpunkter utan CPO) eller XEM520 (upp till 60 laddpunkter med CPO) |
| Antal laddpunkter |
1 | 1 | 1 | 2 |
| Mjukvara för hantering | Hager Charge iOS / Android |
Webbaserad app | ||
| Antal styrbara laddboxar | 1 | upp till 8 laddboxar |
Upp till 60 laddboxar |
|
= tillgänglig,
= som tillval, - = non disponible, * Endast för drift, **Endast med betalterminal
Behöver du hjälp att välja rätt laddbox?
Kika i urvalsguiden
-
PDF4,8 Mb
Urvalsguide för witty-familjen
Välj den laddbox som passar bäst i ditt projekt
Instruktionsfilm:
installation av laddboxen witty one
Vår specialist på witty hjälper dig att installera dina laddboxprojekt.
Vanliga frågor (FAQ) för laddbox witty one
-
Vad är en laddbox?
En laddbox, eller laddstation, används för att ladda elbilar säkert och effektivt. Den monteras vanligtvis hemma, i ett garage eller på en vägg utomhus, men används också på arbetsplatser och i offentliga miljöer.
-
Hur fungerar en laddbox?
En laddbox levererar el till bilen på ett säkert och kontrollerat sätt. Den är fast installerad och kommunicerar med bilen för att anpassa laddningen efter bilens behov. Laddboxen styr hur mycket ström som skickas, skyddar mot överhettning och kan ha smarta funktioner som schemaläggning och lastbalansering. Den är säkrare och effektivare än laddning via ett vanligt vägguttag.
-
Varför ska man ha en laddbox?
Det är säkrare, snabbare och mer kostnadseffektivt att ladda elbilen hemma med en laddbox. Laddboxen är byggd för elbilsladdning, minskar risken för överhettning, laddar snabbare än ett vanligt uttag och kan styras smart för att spara el och pengar.
-
Vad kostar en laddbox?
Priset varierar beroende på modell och installation. witty one är ett kostnadseffektivt alternativ för hemmet.
-
Vad krävs för att installera witty one?
Laddboxen ska monteras, installeras och konfigureras av behörig fackpersonal med elektroteknisk utbildning enligt gällande lokala installationsstandarder. witty one passar vanliga elnät.
-
Hur fungerar den trådlösa lastbalanseringen i witty one?
witty one lastbalanserar utan kabel mellan laddaren och elmätaren. Kommunikationen sker trådlöst via radio med energimätaren P1. Lösningen är oberoende av hemmets WiFi och fortsätter därför att fungera även om internetanslutningen ligger nere. Eftersom enheterna kommunicerar direkt behövs varken konto, molntjänst eller inloggning. Det ger en enkel och driftsäker lösning som fördelar den tillgängliga effekten i fastigheten.
-
Vilken maximal laddström och effekt stöder witty one?
Laddboxen stöder enfas- eller trefasanslutning med en maximal laddström på 16 A. Det motsvarar upp till 11 kW, beroende på anslutning och inställning.
-
Vad är lastbalansering och varför är det viktigt?
Lastbalansering hjälper till att fördela fastighetens tillgängliga effekt mellan olika laster och kan minska risken för överbelastning.
-
Fungerar Hager witty one med dynamisk lastbalansering?
Ja. Hager erbjuder lösningar för lastbalansering som kan bidra till att optimera laddningen utifrån fastighetens tillgängliga effekt.
-
Hur mycket ström drar en laddbox?
Det beror på laddboxens effekt, till exempel 3,7 kW, 11 kW eller 22 kW, hur många faser som används och bilens laddkapacitet. Bilen avgör hur mycket den faktiskt kan ta emot.
-
Kan jag styra och konfigurera witty one via en app?
Ja. witty one har Bluetooth och kan anslutas till appen Hager Charge för parkoppling, inställningar, diagnostik, övervakning och hantering av laddningen. Tillgängliga funktioner beror på modell och konfiguration.
-
Behöver witty one internetuppkoppling för att fungera?
Nej. Laddning kan normalt genomföras utan internetuppkoppling, men vissa smarta funktioner kan kräva anslutning.
-
Fungerar witty one med solceller och energilagring?
Ja. witty one kan ladda via solceller, men det kräver lastbalanseringsprodukter. Hager erbjuder också lösningar som kan samverka med solcellsanläggningar och energilagring för att optimera energianvändningen.
-
Är witty one säker och har den felströmskydd?
Ja. witty one har inbyggda säkerhetsfunktioner och RFID-låsning. Laddboxen har även ett inbyggt skydd för likströmsfel på 6 mA, vilket gör den kompatibel med jordfelsbrytare av typ A eller F.
-
Krävs en separat skyddsanordning för varje laddbox?
Ja. Varje laddbox ska skyddas av en separat jordfelsbrytare och dvärgbrytare och får inte dela matning med andra laster.
-
Kan flera användare använda samma laddbox?
Ja. Flera användare kan använda samma laddbox. Åtkomst och användarhantering kan styras via RFID eller app, beroende på installation.
-
Kan jag begränsa vem som får använda witty one?
Ja. Laddboxen kan användas utan åtkomstkontroll eller med RFID-kort eller tagg. Åtkomsten kan hanteras med RFID-behörighet, beroende på vald konfiguration.
-
Kan jag se min laddhistorik?
Ja. Beroende på modell och uppkopplingslösning kan information om tidigare laddningar och energiförbrukning visas.
-
Vad är witty one avsedd att användas till?
witty one är avsedd för laddning av elfordon och laddbara hybridfordon. Den används i privata och halvprivata områden med fri åtkomst, till exempel privat egendom, företagsparkeringar och depåer.
-
Är witty one lämplig för bostadsrättsföreningar och företag?
witty one passar framför allt för privat laddning. Större installationer kan kräva andra lösningar ur Hagers laddsortiment.
-
Vilken typ av laddning stöder witty one?
witty one stöder Mode 3-laddning via Typ 2-anslutning. Den finns med fast ansluten laddkabel eller med uttag i laddboxens front.
-
Var får witty one installeras?
Laddboxen är konstruerad för fast, vertikal montering på vägg eller stolpe, både inomhus och utomhus. Den får inte monteras på golv, mark eller i tak.
-
Hur ställs maximal laddström in?
Den maximala driftströmmen ställs in med ett inställningsvred inne i laddboxen. Den aktuella inställningen ska märkas på enheten nära märkskylten.
-
Kan witty one anslutas till smarta energisystem?
Ja. Beroende på lösning kan laddboxen integreras med energisystem för att optimera fastighetens energianvändning.
-
Kan witty one användas tillsammans med Hagers övriga laddlösningar?
Ja. Laddboxen ingår i Hagers ekosystem för elbilsladdning och kan kombineras med andra lösningar beroende på projektets behov.
-
Vad är skillnaden mellan witty one och andra laddboxar i witty-serien?
Hagers laddlösningar är anpassade för olika användare och installationer, från privatbostäder till större kommersiella anläggningar.
-
Varför välja witty one?
witty one kombinerar säker elbilsladdning, smarta funktioner och enkel användning i en kompakt lösning för hemmet.
-
Hur framtidssäker är witty one?
witty one är utvecklad för dagens behov av säker och smart elbilsladdning och kan integreras med moderna energilösningar.