The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Elbils­ladd­ning
  • Reserv­delar och till­behör
  • Till­behör till ladd­boxar
  • TRPS220
  • Elbils­ladd­ning
  • Ener­gi­över­vak­ning

Gateway mellan P1-port och lastbalansering trådad/trådlös TRPS220

EAN
3250610075739
E-nr.
2701136
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Gateway mellan P1-port och lastbalansering trådad/trådlös

TRPS220

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 2 tillgängliga produkter

Passar till

  • XVL122C

    Laddbox witty plus 1x22kW fast kabel 6.5m. Svart

    0,00 kr  / *
  • XVL122S

    Laddbox witty plus 1x22kW T2S uttag. Svart

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    133 mm
  • Bredd
    60 mm
  • Djup
    27 mm
Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
Mate­rial
  • Mate­rial
    PC - ABS
  • Färg
    Vit
Kabel
  • Kabel­längd
    0,6 m

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat TRPS220
PDF
RoHS-certifikat TRPS220
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild TRPS220 | Hager Sverige

    Produktbild TRPS220

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad TRPS220 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad TRPS220

    Gateway mellan P1-port och lastbalansering trådad/trådlös

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok en-GB, de-DE, nl-NL, sv-SE 2025-03-24 | Hager Sverige

    Installationshandbok en-GB, de-DE, nl-NL, sv-SE 2025-03-24

    PDF
    4,12 MB
  • Tekniska broschyrer

    Bild Urvalsguide witty-familjen | Hager Sverige

    Urvalsguide witty-familjen

    witty one, witty plus, witty pro och witty park 2

    PDF
    4,69 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-04-25 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-04-25

    PDF
    351,23 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    XVS111 - Täcklock med RFID-läsare och LED-indikering, laddbox med fast kabel, mjölkvit
    XVS111
    Täcklock med RFID-läsare och LED-indikering. För laddbox med fast laddkabel.
  • 2
    XVS131 - Frontkåpa för laddbox med fast kabel 273x248x72 mm plast vit
    XVS131
    Frontkåpa för laddbox med fast laddkabel vit
    E-nr.
    2701064
  • 3
    XVS201 - Fast kabel till laddbox witty. Längd = 6.5m
    XVS201
    Fast kabel till laddbox witty. Längd = 6.5m
  • 4
    XVA130 - Pelare witty one/plus/pro, för montage av en laddbox, svart
    XVA130
    Pelare för montage av 1 laddbox witty. one/plus/pro
    E-nr.
    2701069
  • 5
    XVS110 - Täcklock med RFID-läsare och LED-indikering, för laddbox med T2S uttag, mjölkvit
    XVS110
    Täcklock med RFID-läsare och LED-indikering. För laddbox med T2S uttag.

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00