The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Elbils­ladd­ning
  • Reserv­delar och till­behör
  • Reserv­delar till ladd­boxar
  • XVS111
  • Ener­gi­över­vak­ning
  • Elbils­ladd­ning

Täcklock med RFID-läsare och LED-indikering, laddbox med fast kabel, mjölkvit XVS111

Täcklocket XVS111 från witty-serien är designat för laddboxar med fast kabel. Utrustat med RFID-läsare och LED-indikering ger det både säkerhet och tydlig statusvisning. Med måtten 103x103 mm, tillverkat i slitstark plast och i stilren mjölkvit färg, är det en orginal reservdel för en modern och funktionell laddlösning.
EAN
3250610103654
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Täcklock med RFID-läsare och LED-indikering, laddbox med fast kabel, mjölkvit

XVS111

  • Tillbehör
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 3 tillgängliga produkter

Passar till

  • XVR111C

    Laddbox witty one 1x11kW fast kabel 6.5m. Två fack för utbyggnadskort. Svart

    0,00 kr  / *
  • XVL122C

    Laddbox witty plus 1x22kW fast kabel 6.5m. Svart

    0,00 kr  / *
  • XVL122CLM

    Laddbox witty pro. 1x22kW. 6, 5m fast kabel. Kompatibel med LLM. Svart

    0,00 kr  / *

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat XVS111
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild XVS111 | Hager Sverige

    Produktbild XVS111

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad XVS111 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad XVS111

    Täcklock med RFID-läsare och LED-indikering. För laddbox med fast laddkabel.

    PDF
  • Manual

    Bild Manual fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19 | Hager Sverige

    Manual fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19

    PDF
    203,74 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    XVS110 - Täcklock med RFID-läsare och LED-indikering, för laddbox med T2S uttag, mjölkvit
    XVS110
    Täcklock med RFID-läsare och LED-indikering. För laddbox med T2S uttag.
  • 2
    XVS131 - Frontkåpa för laddbox med fast kabel 273x248x72 mm plast vit
    XVS131
    Frontkåpa för laddbox med fast laddkabel vit
    E-nr.
    2701064
  • 3
    XVS201 - Fast kabel till laddbox witty. Längd = 6.5m
    XVS201
    Fast kabel till laddbox witty. Längd = 6.5m
  • 4
    XVA130 - Pelare witty one/plus/pro, för montage av en laddbox, svart
    XVA130
    Pelare för montage av 1 laddbox witty. one/plus/pro
    E-nr.
    2701069
  • 5
    XEVA140 - Markförankring för pelare till laddbox
    XEVA140
    Markförankring för pelare
    E-nr.
    2700196

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00