The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Elbils­ladd­ning
    • Reserv­delar och till­behör
    • Reserv­delar till ladd­boxar
    • XVS120
    EAN
    3250610103531
    Förp
    1 st
    • Reserv­delar och till­behör
    • Reserv­delar till ladd­boxar
    • Visa mer

    Frontkåpa för laddbox med T2S uttag svart XVS120

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Frontkåpa för laddbox med T2S uttag svart

    XVS120

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 3 tillgängliga produkter

    Passar till

    • XVL122SLM

      Laddbox witty pro. 1x22kW. T2S uttag.Kompatibel med LLM. Svart

      0,00 kr  / *
    • XVL122S

      Laddbox witty plus 1x22kW T2S uttag. Svart

      0,00 kr  / *
    • XVR111S

      Laddbox witty one 1x11kW T2 uttag. Två fack för utbyggnadskort. Svart

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      273 mm
    • Bredd
      248 mm
    • Djup
      72 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    • Färg
      Svart

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat XVS120
    PDF
    RoHS-certifikat XVS120
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild XVS120 | Hager Sverige

      Produktbild XVS120

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad XVS120 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad XVS120

      Frontkåpa för laddbox med T2S uttag svart

      PDF
    • Manual

      Bild Manual fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19 | Hager Sverige

      Manual fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19

      PDF
      203,74 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      XVS130 - Frontkåpa för laddbox med T2S uttag 273x248x72 mm plast vit
      XVS130
      Frontkåpa för laddbox med T2S uttag vit
      E-nr.
      2701063
    • 2
      XVS111 - Täcklock med RFID-läsare och LED-indikering, laddbox med fast kabel, mjölkvit
      XVS111
      Täcklock med RFID-läsare och LED-indikering. För laddbox med fast laddkabel.
    • 3
      XVS200 - Reservkontakt M3T2S witty, 3-fas
      XVS200
      M3T2S uttag witty. 3-fasversion
    • 4
      XVS140 - Montageplatta för laddbox witty, 310×240×47 mm plast svart
      XVS140
      Montageplatta witty
    • 5
      XVS110 - Täcklock med RFID-läsare och LED-indikering, för laddbox med T2S uttag, mjölkvit
      XVS110
      Täcklock med RFID-läsare och LED-indikering. För laddbox med T2S uttag.

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group