The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Elbils­ladd­ning
    • Ladd­boxar
    • Laddbox witty one
    • XVR111S
    Laddbox witty one 11kW, svart färg och Typ 2-uttag. Smidig styrning och inställning via appen Hager Charge. Inbyggt DC-skydd och RFID-läsare. Laddboxen är förberedd för utbyggnadskort. Inställning av max laddström via app eller vred i laddboxen. Du får snabb driftsättning via bluetooth som eliminerar behovet av internet och enkel uppdatering av mjukvaran. Ställ in rättigheter via appen. Komplettera med TRPS220 och XVA205 för trådlös lastbalansering via P1-porten.
    EAN
    3250610103487
    E-nr.
    2700998
    Förp
    1 st
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Laddbox witty one

    Laddbox witty one 1x11kW T2 uttag, två fack för utbyggnadskort, svart XVR111S

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Laddbox witty one 1x11kW T2 uttag, två fack för utbyggnadskort, svart

    XVR111S

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Till­be­hör/­re­serv­delar batte­ri/lad­dare 4 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­re­serv­delar för e-Mo­bi­lity 7 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Till­be­hör/­re­serv­delar batte­ri/lad­dare
    • Till­be­hör/­re­serv­delar för e-Mo­bi­lity
    • XEVA734

      Laddkabel EVCS M3T2/T2 32A 3-fas 7, 5m

      0,00 kr  / *
    • XEVA731

      Laddkabel EVCS M3T2/T2 20A 3-fas 5m

      0,00 kr  / *
    • XEVA732

      Laddkabel EVCS M3T2/T2 20A 3-fas 7, 5m

      0,00 kr  / *
    • XEVA733

      Laddkabel EVCS M3T2/T2 32A 3-fas 5m

      0,00 kr  / *
    • XVA245

      Kommunikationskort för laddbox witty. WiFi, LAN, RS485/Modbus

      0,00 kr  / *
    • XVA205

      Lastbalanseringskort dynamisk.För trådlös anslutning till P1-port via gateway

      0,00 kr  / *
    • XVA130

      Pelare för montage av 1 laddbox witty. one/plus/pro

      0,00 kr  / *
    • TRPS220

      Gateway mellan P1-port och lastbalansering trådad/trådlös

      0,00 kr  / *
    • XVA135

      Pelare för montage av 2 laddboxar witty one/plus/pro

      0,00 kr  / *
    • XVA137

      Förlängningspelare. Monteras ovanpå befintlig witty pelare.För skylt m.m.

      0,00 kr  / *
    • XVA400

      RFID tagg 3-pack för witty one/plus/pro/park2 laddbox

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Ström
    • Effekt per ladd­nings­punkt
      11 kW
    • Ansluten last
      0,1 - 11 kW
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Ström­för­sörj­ning
    • Antal faser för ström­för­sörj­ningen
      3
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      16 A
    Anslut­ning
    • Antal ladd­punkter
      1
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Typ 2S
    Funk­tioner
    • Med last­han­te­ring
      Nej
    Utrust­ning
    • Antal uttag i hus
      0
    • Med krets­bry­tare
      Nej
    • Med nödöpp­ning vid ström­av­brott
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      370 mm
    • Bredd
      250 mm
    • Djup
      150 mm
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Larm, Grund­läg­gande infor­ma­tion, Enhe­tens ener­gihan­te­ring, Elekt­risk mätning, Detal­jerad elekt­risk mätning, Utrust­ning för ladd­ning av elfordon, Ener­gi­mät­ning i EVSE-läge, Allmän diagno­stik, Nätverks­dia­gno­stik, Drift­läge, Program­va­ru­dia­gno­stik
    • Data­format
      Custom
    • Uppskattad daglig data­volym
      10 KB - 100 KB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Ja
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Vägg­mon­te­ring
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    • Slag­tå­lighet IK
      IK10
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 50 °C
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      400 - 400 V
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat XVR111S
    PDF
    RoHS-certifikat XVR111S
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild XVR111S | Hager Sverige

      Produktbild XVR111S

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad XVR111S | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad XVR111S

      Laddbox witty one 1x11kW T2 uttag. Två fack för utbyggnadskort. Svart

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB 2024-11-21 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2024-11-21

      PDF
      18,34 MB
      Bild Installationshandbok sv-SE 2024-12-11 | Hager Sverige

      Installationshandbok sv-SE 2024-12-11

      PDF
      18,32 MB
    • Manual

      Bild Manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19 | Hager Sverige

      Manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19

      PDF
      15,21 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Urvalsguide witty-familjen | Hager Sverige

      Urvalsguide witty-familjen

      witty one, witty plus, witty pro och witty park 2

      PDF
      4,69 MB
    • Mjukvara

      Bild Mjukvara International 2026-08-07 | Hager Sverige

      Mjukvara International 2026-08-07

      ZIP
      3,72 MB
      Bild Mjukvaruuppdatering via USB (laddbox) | Hager Sverige

      Mjukvaruuppdatering via USB (laddbox)

      ZIP
      3,12 MB
    • BIM Revit-objekt

      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-11 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-11 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-11

      RFA
      592,00 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-10-23 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-10-23

      PDF
      369,15 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) pl-PL 2025-12-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) pl-PL 2025-12-14

      PDF
      304,79 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      1
    • 1
      XVR111C - Laddbox witty one 1x11kW fast kabel 6.5m, två fack för utbyggnadskort, svart
      XVR111C
      Laddbox witty one 1x11kW fast kabel 6.5m. Två fack för utbyggnadskort. Svart
      E-nr.
      2700999

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group