The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Elbils­ladd­ning
  • Reserv­delar och till­behör
  • Till­behör till ladd­boxar
  • XVA205
  • Elbils­ladd­ning
  • Ener­gi­över­vak­ning

Lastbalanseringskort dynamisk, för trådlös anslutning till P1-port via gateway XVA205

XVA205 är ett trådlöst lastbalanseringskort för Hagers laddboxar witty one och plus. Kortet möjliggör dynamisk lastbalansering via P1-port och kommunicerar trådlöst med en extern gateway. Det är särskilt utformat för att optimera elförbrukningen vid samtidig användning av hushållsapparater och elbilsladdning. Den är enkel att integrera i befintliga installationer. Produkten är CE-märkt och uppfyller gällande EMC- och säkerhetsstandarder.
EAN
3250610103616
E-nr.
2701078
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Lastbalanseringskort dynamisk, för trådlös anslutning till P1-port via gateway

XVA205

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 4 tillgängliga produkter

Passar till

  • XVR111C

    Laddbox witty one 1x11kW fast kabel 6.5m. Två fack för utbyggnadskort. Svart

    0,00 kr  / *
  • XVR111S

    Laddbox witty one 1x11kW T2 uttag. Två fack för utbyggnadskort. Svart

    0,00 kr  / *
  • XVL122C

    Laddbox witty plus 1x22kW fast kabel 6.5m. Svart

    0,00 kr  / *
  • XVL122S

    Laddbox witty plus 1x22kW T2S uttag. Svart

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    70 mm
  • Bredd
    88 mm
  • Djup
    3,6 mm

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat XVA205
PDF
RoHS-certifikat XVA205
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild XVA205 | Hager Sverige

    Produktbild XVA205

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad XVA205 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad XVA205

    Lastbalanseringskort dynamisk.För trådlös anslutning till P1-port via gateway

    PDF
  • Manual

    Bild Manual en-GB, fr-FR, nl-NL, sv-SE 2024-12-10 | Hager Sverige

    Manual en-GB, fr-FR, nl-NL, sv-SE 2024-12-10

    PDF
    5,15 MB
  • Tekniska broschyrer

    Bild Urvalsguide witty-familjen | Hager Sverige

    Urvalsguide witty-familjen

    witty one, witty plus, witty pro och witty park 2

    PDF
    4,69 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-04-25 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-04-25

    PDF
    350,66 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    XVS111 - Täcklock med RFID-läsare och LED-indikering, laddbox med fast kabel, mjölkvit
    XVS111
    Täcklock med RFID-läsare och LED-indikering. För laddbox med fast laddkabel.
  • 2
    XVS131 - Frontkåpa för laddbox med fast kabel 273x248x72 mm plast vit
    XVS131
    Frontkåpa för laddbox med fast laddkabel vit
    E-nr.
    2701064
  • 3
    XVS201 - Fast kabel till laddbox witty. Längd = 6.5m
    XVS201
    Fast kabel till laddbox witty. Längd = 6.5m
  • 4
    XVA130 - Pelare witty one/plus/pro, för montage av en laddbox, svart
    XVA130
    Pelare för montage av 1 laddbox witty. one/plus/pro
    E-nr.
    2701069
  • 5
    XVS110 - Täcklock med RFID-läsare och LED-indikering, för laddbox med T2S uttag, mjölkvit
    XVS110
    Täcklock med RFID-läsare och LED-indikering. För laddbox med T2S uttag.

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00