The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Elbils­ladd­ning
    • Ladd­boxar
    • Laddbox witty plus
    • XVL122S
    XVL122S är en laddbox från vår witty plus-serie med 22 kW effekt och T2S-uttag. Den är IP55-klassad, tillverkad i robust svart plast och har måtten 370x250x150 mm. Med stöd för lastbalansering och RFID-autentisering är den ett säkert och smart val för elbilsladdning i både privata och kommersiella miljöer. witty plus kan (via tillbehör) ställas in så att den anpassar laddningen efter mängd solenergi antingen med 3-fas, vid god tillgång på solenergi eller med 1-fas vid låg.
    EAN
    3250610087770
    E-nr.
    2701143
    Förp
    1 st
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Laddbox witty plus

    Laddbox witty plus 1x22kW T2S uttag, Svart XVL122S

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Laddbox witty plus 1x22kW T2S uttag, Svart

    XVL122S

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Ener­gi-­data gateway 1 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­re­serv­delar batte­ri/lad­dare 2 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­re­serv­delar för e-Mo­bi­lity 5 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ener­gi-­data gateway
    • Till­be­hör/­re­serv­delar batte­ri/lad­dare
    • Till­be­hör/­re­serv­delar för e-Mo­bi­lity
    • XEM470

      Lastbal.för upp till 8st laddbox witty plus.Effektiv solladdning av elfordon

      0,00 kr  / *
    • XEVA734

      Laddkabel EVCS M3T2/T2 32A 3-fas 7, 5m

      0,00 kr  / *
    • XEVA733

      Laddkabel EVCS M3T2/T2 32A 3-fas 5m

      0,00 kr  / *
    • XVA205

      Lastbalanseringskort dynamisk.För trådlös anslutning till P1-port via gateway

      0,00 kr  / *
    • XVA130

      Pelare för montage av 1 laddbox witty. one/plus/pro

      0,00 kr  / *
    • TRPS220

      Gateway mellan P1-port och lastbalansering trådad/trådlös

      0,00 kr  / *
    • XVA135

      Pelare för montage av 2 laddboxar witty one/plus/pro

      0,00 kr  / *
    • XVA285

      4G-dongel för witty plus/pro 22kW laddboxar

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Ström
    • Effekt per ladd­nings­punkt
      22 kW
    • Ansluten last
      0,1 - 22 kW
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Ström­för­sörj­ning
    • Antal faser för ström­för­sörj­ningen
      1, 3
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      32 A
    Anslut­ning
    • Antal ladd­punkter
      1
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Typ 2S
    Funk­tioner
    • Med last­han­te­ring
      Ja
    • ISO 15118 finns med leve­ranser från och med den 1 januari
      Q3/2026
    Utrust­ning
    • Antal uttag i hus
      0
    • Med krets­bry­tare
      Nej
    • Med nödöpp­ning vid ström­av­brott
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      370 mm
    • Bredd
      250 mm
    • Djup
      150 mm
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Åtkomst­kon­troll, Larm, Grund­läg­gande infor­ma­tion, Enhe­tens ener­gihan­te­ring, Elekt­risk mätning, Detal­jerad elekt­risk mätning, Utrust­ning för ladd­ning av elfordon, Ener­gi­mät­ning i EVSE-läge, Allmän diagno­stik, Drift­läge, Ström­källa, Program­va­ru­dia­gno­stik
    • Data­format
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Uppskattad daglig data­volym
      1 MB - 10 MB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Ja
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Vägg­mon­te­ring
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    • Slag­tå­lighet IK
      IK10
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 50 °C
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230-240 V
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    PEP - EVCS WITTY PLUS & PRO (English )
    PDF
    760,36 kB
    REACh-certifikat XVL122S
    PDF
    RoHS-certifikat XVL122S
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild XVL122S | Hager Sverige

      Produktbild XVL122S

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad XVL122S | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad XVL122S

      Laddbox witty plus 1x22kW T2S uttag. Svart

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, en-US 2025-05-16 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, en-US 2025-05-16

      PDF
      19,24 MB
      Bild Installationshandbok sv-SE 2026-10-26 | Hager Sverige

      Installationshandbok sv-SE 2026-10-26

      PDF
      19,54 MB
    • Manual

      Bild Manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19 | Hager Sverige

      Manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19

      PDF
      13,41 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Urvalsguide witty-familjen | Hager Sverige

      Urvalsguide witty-familjen

      witty one, witty plus, witty pro och witty park 2

      PDF
      4,69 MB
    • Mjukvara

      Bild Mjukvara International 2026-08-07 | Hager Sverige

      Mjukvara International 2026-08-07

      ZIP
      3,17 MB
    • BIM Revit-objekt

      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-11 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-11

      RFA
      592,00 kB
      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-11 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Applikationsbeskrivning en-GB 2026-10-26 | Hager Sverige

      Applikationsbeskrivning en-GB 2026-10-26

      PDF
      32,42 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-04-25 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-04-25

      PDF
      393,70 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-07-21 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-07-21

      PDF
      293,43 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      1
    • 1
      XVL122C - Laddbox witty plus 1x22kW fast kabel 6.5m, Svart
      XVL122C
      Laddbox witty plus 1x22kW fast kabel 6.5m. Svart
      E-nr.
      2701144

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group