The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Elbils­ladd­ning
    • Ladd­boxar
    • Laddbox witty plus
    • XVL122C
    XVL122C är en laddbox från witty plus-serien med 22 kW effekt och fast kabel på 6,5 meter. Den har inbyggt MODBUS, wifi och LAN, går att montera både på vägg och pelare, är IP55-klassad och tillverkad i slagtålig plast (IK10). witty plus kan (via tillbehör) ställas in så att den anpassar laddningen efter mängd solenergi antingen med 3-fas, vid god tillgång på solenergi eller med 1-fas vid låg.
    EAN
    3250610087787
    E-nr.
    2701144
    Förp
    1 st
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Laddbox witty plus

    Laddbox witty plus 1x22kW fast kabel 6.5m, Svart XVL122C

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Laddbox witty plus 1x22kW fast kabel 6.5m, Svart

    XVL122C

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Ener­gi-­data gateway 1 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­re­serv­delar för e-Mo­bi­lity 5 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ener­gi-­data gateway
    • Till­be­hör/­re­serv­delar för e-Mo­bi­lity
    • XEM470

      Lastbal.för upp till 8st laddbox witty plus.Effektiv solladdning av elfordon

      0,00 kr  / *
    • XVA205

      Lastbalanseringskort dynamisk.För trådlös anslutning till P1-port via gateway

      0,00 kr  / *
    • XVA130

      Pelare för montage av 1 laddbox witty. one/plus/pro

      0,00 kr  / *
    • TRPS220

      Gateway mellan P1-port och lastbalansering trådad/trådlös

      0,00 kr  / *
    • XVA135

      Pelare för montage av 2 laddboxar witty one/plus/pro

      0,00 kr  / *
    • XVA285

      4G-dongel för witty plus/pro 22kW laddboxar

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Ström
    • Effekt per ladd­nings­punkt
      22 kW
    • Ansluten last
      0,1 - 22 kW
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Ström­för­sörj­ning
    • Antal faser för ström­för­sörj­ningen
      1, 3
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      32 A
    Anslut­ning
    • Antal ladd­punkter
      1
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Typ 2
    Funk­tioner
    • Med last­han­te­ring
      Ja
    • ISO 15118 finns med leve­ranser från och med den 1 januari
      Q3/2026
    Utrust­ning
    • Antal uttag i hus
      0
    • Med krets­bry­tare
      Nej
    • Med nödöpp­ning vid ström­av­brott
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      370 mm
    • Bredd
      250 mm
    • Djup
      150 mm
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Åtkomst­kon­troll, Larm, Grund­läg­gande infor­ma­tion, Enhe­tens ener­gihan­te­ring, Elekt­risk mätning, Detal­jerad elekt­risk mätning, Utrust­ning för ladd­ning av elfordon, Ener­gi­mät­ning i EVSE-läge, Allmän diagno­stik, Drift­läge, Ström­källa, Program­va­ru­dia­gno­stik
    • Data­format
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Uppskattad daglig data­volym
      1 MB - 10 MB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Ja
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Vägg­mon­te­ring
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    • Slag­tå­lighet IK
      IK10
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 50 °C
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230-240 V
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    PEP - EVCS WITTY PLUS & PRO (English )
    PDF
    760,36 kB

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild XVL122C | Hager Sverige

      Produktbild XVL122C

    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, en-US 2026-10-26 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, en-US 2026-10-26

      PDF
      14,70 MB
    • Manual

      Bild Manual International 2026-10-19 | Hager Sverige

      Manual International 2026-10-19

      PDF
      15,14 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Urvalsguide witty-familjen | Hager Sverige

      Urvalsguide witty-familjen

      witty one, witty plus, witty pro och witty park 2

      PDF
      4,69 MB
    • Mjukvara

      Bild Mjukvara International 2026-08-07 | Hager Sverige

      Mjukvara International 2026-08-07

      ZIP
      3,17 MB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Applikationsbeskrivning en-GB 2026-10-26 | Hager Sverige

      Applikationsbeskrivning en-GB 2026-10-26

      PDF
      32,42 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-04-25 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-04-25

      PDF
      393,70 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-07-21 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-07-21

      PDF
      293,43 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      1
    • 1
      XVL122S - Laddbox witty plus 1x22kW T2S uttag, Svart
      XVL122S
      Laddbox witty plus 1x22kW T2S uttag. Svart
      E-nr.
      2701143

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group