The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ener­gi­över­vak­ning
    • Ener­gihan­te­ring­system flow
    • Ansluten ener­gihan­te­rings­enhet flow
    • XEM470
    Flow är en energihanteringsenhet för smart hantering av energiflödena mellan laddboxar, energilager och egenproducerad el. Förhindrar överbelastning genom att matcha energibehovet och prioritera mellan laster, exempelvis genom att laddning sker med egen el från solceller eller att värmepump och varmvattenberedare slås av när elbilen laddas. Monteras på DIN-skena, 4 moduler och IP20. 2 st LAN och ModBus anslutning. Laddboxen witty plus är kompatibel med denna lösning.
    EAN
    3250615600516
    E-nr.
    2700426
    Förp
    1 st
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Ansluten ener­gihan­te­rings­enhet flow

    Flow energihanteringsenhet, lastbalanserar upp till 8st witty i samma system XEM470

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Flow energihanteringsenhet, lastbalanserar upp till 8st witty i samma system

    XEM470

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Kommu­ni­ka­tions­a­d­apter 1 tillgängliga produkter
    • DC-ström­för­sörj­ning 1 tillgängliga produkter
    • Till­behör nätverks­funk­tioner 1 tillgängliga produkter
    • Ener­gi­mä­tare 3 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Kommu­ni­ka­tions­a­d­apter
    • DC-ström­för­sörj­ning
    • Till­behör nätverks­funk­tioner
    • Ener­gi­mä­tare
    • HTG465H

      RJ45 Modbuskabel 3 m

      0,00 kr  / *
    • TGA200

      Spänningsförsörjning 230V/24V-

      0,00 kr  / *
    • HTC320H

      Kommunikationsinterface Modbus med I/O

      0,00 kr  / *
    • ECR380D

      Energimätare 3-fas direkt mätning upptill 80 A med Modbus kommunikation

      0,00 kr  / *
    • XVA630

      Energimätare 3-fas. För lastbalansering av laddbox

      0,00 kr  / *
    • ECR140D

      Energimätare 1-fas direkt mätning upptill 40 A med Modbus kommunikation

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • XVL122C

      Laddbox witty plus 1x22kW fast kabel 6.5m. Svart

      0,00 kr  / *
    • XVL122S

      Laddbox witty plus 1x22kW T2S uttag. Svart

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Ingång­spän­ning
      230 - 230 V
    Elekt­risk ström
    • Antal ingångar
      3
    Dimen­sioner
    • Bredd
      70 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Adapter för DIN-s­kena
    • Över­fö­rings­läge
      Ethernet
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Utrust­ning
    • System­gräns­snitt
      Ethernet
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Åtkomst­kon­troll, Larm, Grund­läg­gande infor­ma­tion, Enhe­tens ener­gihan­te­ring, Elekt­risk mätning, Detal­jerad elekt­risk mätning, Utrust­ning för ladd­ning av elfordon, Ener­gi­mät­ning i EVSE-läge, Allmän diagno­stik, Drift­läge, Ström­källa, Program­va­ru­dia­gno­stik
    • Data­format
      MODBUS, EEBUS, Custom
    • Uppskattad daglig data­volym
      1 MB - 10 MB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    RoHS-certifikat XEM470
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild XEM470 | Hager Sverige

      Produktbild XEM470

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad XEM470 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad XEM470

      Lastbal.för upp till 8st laddbox witty plus.Effektiv solladdning av elfordon

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Bruks- och installationsanvisning för | Hager Sverige

      Bruks- och installationsanvisning för

      XEV1K22T2S, XEV1K22T2SEMC, XEV1K22T2SEMCC, XEV1K07T2S, XEV1K07T2SEMC

      PDF
      5,58 MB
      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR 2023-01-23 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR 2023-01-23

      PDF
      1,42 MB
      Bild Installationshandbok nl-NL, sv-SE 2023-01-24 | Hager Sverige

      Installationshandbok nl-NL, sv-SE 2023-01-24

      PDF
      1,41 MB
      Bild System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07) | Hager Sverige

      System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)

      Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)

      PDF
      3,39 MB
      Bild System configuration flow - Home Energy Management System (SV, 2023-07) | Hager Sverige

      System configuration flow - Home Energy Management System (SV, 2023-07)

      Installationshandbok sv-SE 2023-08-01

      PDF
      3,35 MB
    • Manual

      Bild Manual en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-09-10 | Hager Sverige

      Manual en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-09-10

      PDF
      8,12 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Urvalsguide witty-familjen | Hager Sverige

      Urvalsguide witty-familjen

      witty one, witty plus, witty pro och witty park 2

      PDF
      4,69 MB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Applikationsbeskrivning en-GB 2026-10-26 | Hager Sverige

      Applikationsbeskrivning en-GB 2026-10-26

      PDF
      32,42 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-10-27 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2022-10-27

      PDF
      229,16 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-09-04 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-09-04

      PDF
      183,05 kB
      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB, fr-FR 2024-01-09

      PDF
      275,75 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      1
    • 1
      HTC320H - Kommunikationsinterface Modbus med I/O
      HTC320H
      Kommunikationsinterface Modbus med I/O
      E-nr.
      3184037

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group