The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Ener­gi­mä­tare och mätin­stru­ment
    • Ener­gi­mä­tare
    • ECR380D
    Energimätare direktmätning 3-fas 80A, 4 modulers bredd, ECR380D (E-nr: 0900288). Denna fyrkvadratiska Modbus mätare mäter den aktiva och reaktiva energin som används i en elektrisk installation. Enheten är utrustad med en bakgrundsbelyst LCD-display och 3 tryckknappar för att visa Effekter, V, I, PF, F, P, Q och för att konfigurera vissa parametrar. Design och tillverkning av denna mätare uppfyller kraven enligt standard EN 50470-3.
    EAN
    3250612231478
    E-nr.
    0900288
    Förp
    1 st
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Ener­gi­mä­tare
    • Ener­gi­mä­tare och till­behör för agardio
    • Visa mer

    Energimätare direktmätning 3-fas 80A, 4 modulers bredd, Modbus, MID-godkänd ECR380D

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Energimätare direktmätning 3-fas 80A, 4 modulers bredd, Modbus, MID-godkänd

    ECR380D

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Till­behör bussystem 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Till­behör bussystem
    • HTG485H

      Modbuskabel 25 m

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • XEM470

      Lastbal.för upp till 8st laddbox witty plus.Effektiv solladdning av elfordon

      0,00 kr  / *
    • TXF121

      IR-modul KWH-mätare easy-KNX

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Bussystem
      MODBUS
    • Antal poler
      3P+N
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      80 A
    • Maximal mätkrets­ström
      80 A
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Dimen­sioner
    • Höjd
      92 mm
    • Bredd
      72 mm
    • Djup
      60 mm
    Utrust­ning
    • Typ av impuls­gi­vare
      Optisk
    Kompa­ti­bi­litet
    • Lämplig för
      Inköp/Lo­gistik
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Direk­tan­slut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Modbus RS-485 3-led­ningar
    • Area för digital ingång
      0 - 33 mm²
    • Area på mätar utgång
      0 - 33 mm²
    • Anslut­ningstyp buss­system
      Klämma för bussan­slut­ning
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      2 - 2 Nm
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Meka­niska funk­tioner
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment på digital anslut­ning
      0,50 - 0,50 Nm
    Mått
    • Mätsystem
      Direkt mätning
    • Typ av mätin­stru­ment
      Elekt­ro­nisk
    • Ström mätom­råde
      0,25 - 80,0 A
    • Mätom­råde spän­ning Ph-N
      92 - 276 V
    • Mätom­råde spän­ning Fas-Fas
      160 - 480 V
    • Mätom­råde frekvens
      45 - 65 Hz
    Funk­tioner
    • Noggrann­hets­klass
      B
    • Typ av tariff
      T1...T2 (230 V AC)/T1...T8 MODBUS
    • Är kalib­rerad
      Ja
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Ström
    • Ener­gi­för­bruk­ning (VA)
      2 VA
    • Effekt­för­lust vid IN
      0,60 W
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Larm, Enhe­tens ener­gihan­te­ring, Elekt­risk mätning, Detal­jerad elekt­risk mätning
    • Data­format
      MODBUS (RTU)
    • Uppskattad daglig data­volym
      10 KB - 100 KB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat ECR380D
    PDF
    RoHS-certifikat ECR380D
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild ECR380D | Hager Sverige

      Produktbild ECR380D

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad ECR380D | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad ECR380D

      Energimätare 3-fas direkt mätning upptill 80 A med Modbus kommunikation

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2024-02-21 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Produktbilaga

      Bild Modbus table Summary V1 14 | Hager Sverige

      Modbus table Summary V1 14

      Produktbilaga International 2022-10-04

      PDF
      836,11 kB
      Bild Produktbilaga International 2024-04-22 | Hager Sverige

      Produktbilaga International 2024-04-22

      XLS
      177,00 kB
    • Manual

      Bild Installer leaflet ECR380D | Hager Sverige

      Installer leaflet ECR380D

      Manual de-DE, en-GB 2024-01-08

      PDF
      2,83 MB
      Bild Installer leaflet ECR380D | Hager Sverige

      Installer leaflet ECR380D

      Manual sv-SE, nn-NO 2024-01-08

      PDF
      2,82 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Spåra, kommunicera, optimera | Hager Sverige

      Spåra, kommunicera, optimera

      Mätarlösningar för komersiella byggnader

      PDF
      1,93 MB
    • Produktinformation

      Bild Intelligent mätning, fakturering och besparing | Hager Sverige

      Intelligent mätning, fakturering och besparing

      energimätare

      PDF
      5,06 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-04-15

      PDF
      464,95 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      ECP180D - Energimät 1-f 80A dir puls
      ECP180D
      Energimät 1-f 80A dir puls
      E-nr.
      0900278
    • 2
      ECP310D - Energimätare direktmätning 3-fas 125A, 6 modulers bredd, pulsutgång, MID-godkänd
      ECP310D
      Energimätare 3-fas direkt mätning upptill 125A med pulsutgångs
      E-nr.
      0900281
    • 3
      ECM300C - Energimätare trafomätning 3-fas 3000/5A, 4 modulers bredd, M-bus, MID-godkänd
      ECM300C
      Energimätare CT 3000/5A med MBUS kommunikation
      E-nr.
      0900274
    • 4
      ECM140D - Energimätare direktmätning 1-fas 40A, 1 moduls bredd, M-bus, MID-godkänd
      ECM140D
      Energimät 1-f 40A dir MBUS
      E-nr.
      0900271
    • 5
      ECP140D - Energimätare direktmätning 1-fas 40A, 1 moduls bredd med pulsutgång, MID-godkänd
      ECP140D
      Energimät 1-f 40A dir puls
      E-nr.
      0900277

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group