• Ener­gi­över­vak­ning
    • Ener­gi­över­vak­ning
    • Till­behör för ener­gi­över­vak­nings­system
    • HTG485H
    EAN
    3250613114473
    E-nr.
    3184046
    Förp
    1 st
    • Till­behör för ener­gi­över­vak­nings­system

    Modbuskabel 25 m HTG485H

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till
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
    Modbuskabel 25 m

    HTG485H

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Kabel
    • Kabel­längd
      25 m
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 70 °C

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat HTG485H
    PDF
    RoHS-certifikat HTG485H
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HTG485H | Hager Sverige

      Produktbild HTG485H

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HTG485H | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HTG485H

      Modbuskabel 25 m

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Intelligent energiövervakning för komersiella fastigheter | Hager Sverige

      Intelligent energiövervakning för komersiella fastigheter

      Att se mer leder till bättre beslut.

      PDF
      2,90 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Technical catalogue | Hager Sverige

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15

      PDF
      263,11 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HTG472H - RJ45-RJ45 jord Modbuskabel 2m
      HTG472H
      RJ45-RJ45 jord Modbuskabel 2m
      E-nr.
      3184040
    • 2
      HTG445H - Agardio temperatursensor PT100 med hållare
      HTG445H
      Agardio temperatursensor
      E-nr.
      0900308
    • 3
      TG018 - Busskabel KNX L=100m
      TG018
      Busskabel KNX L=100m
      E-nr.
      4959122
    • 4
      HTG469H - Adapter för Mod-Busansl kabel
      HTG469H
      Adapter för Mod-Busansl kabel
      E-nr.
      0900313
    • 5
      HTC330H - CIP-adapter för h3+ längd 0,5 m
      HTC330H
      CIP-adapter för h3+ längd 0, 5 m
      E-nr.
      3183991
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
    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group