![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Agardio temperatursensor PT100 med hållare HTG445H
Agardio temperetursensor, PT100, HTG445H (E-nr 0900308) med hållare för mätgivare.
EAN
3250613138776
E-nr.
0900308
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
Utrustning
-
Typ av sensorTemperaturgivare
Kabel
-
Kabellängd3
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-30 - 105
Material
-
MaterialRostfritt stål
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HTG445H
-
Tekniska broschyrer
Energiövervakning
Tekniska broschyrer sv-SE 2020-12-15
PDF2,90 MB
Mer dokumentation