The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ener­gi­över­vak­ning
    • Ener­gi­över­vak­ning
    • Till­behör för ener­gi­över­vak­nings­system
    • HTG450H
    Micro-SD kort Minneskort för Agardio.manager, HTG450H (E-nr: 0900309) Industriellt minneskort på 4GB
    EAN
    3250613138783
    E-nr.
    0900309
    Förp
    1 st
    • Till­behör för ener­gi­över­vak­nings­system

    Micro-SD kort Minneskort för Agardio.manager HTG450H

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Micro-SD kort Minneskort för Agardio.manager

    HTG450H

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 1 tillgängliga produkter

    Passar till

    • HTG411H

      Agardio.manager Server - Huvudenhet för mätuppsamling

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Lagring
    • Typ av minnes­kort
      Micro-SDHC

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat HTG450H
    PDF
    RoHS-certifikat HTG450H
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HTG450H | Hager Sverige

      Produktbild HTG450H

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HTG450H | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HTG450H

      Micro-SD kort Minneskort för Agardio.manager

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Intelligent energiövervakning för komersiella fastigheter | Hager Sverige

      Intelligent energiövervakning för komersiella fastigheter

      Att se mer leder till bättre beslut.

      PDF
      2,90 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HTG911H -  Spänningsförsörjning 24 VDC 2,5A
      HTG911H
      Spänningsförsörjning 24 VDC 2, 5A
      E-nr.
      5213643
    • 2
      HTC330H - CIP-adapter för h3+ längd 0,5 m
      HTC330H
      CIP-adapter för h3+ längd 0, 5 m
      E-nr.
      3183991
    • 3
      HTG480H - RJ45-RJ45 Modbuskabel 20 cm
      HTG480H
      RJ45-RJ45 Modbuskabel 20 cm
      E-nr.
      3184042
    • 4
      TG018 - Busskabel KNX L=100m
      TG018
      Busskabel KNX L=100m
      E-nr.
      4959122
    • 5
      HTG465H - RJ45 Modbuskabel 3 m
      HTG465H
      RJ45 Modbuskabel 3 m
      E-nr.
      3184038

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group