The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ener­gi­över­vak­ning
    • Ener­gi­över­vak­ning
    • Till­behör för ener­gi­över­vak­nings­system
    • TG018
    EAN
    3250615870186
    E-nr.
    4959122
    Förp
    1 st
    • Till­behör för ener­gi­över­vak­nings­system

    Busskabel KNX L=100m TG018

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Busskabel KNX L=100m

    TG018

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Kabel
    • Kabel­längd
      100 m
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    • Ledar­area
      0,80 - 0,80 mm²
    Mate­rial
    • Färg
      Grön
    • RAL-kod
      6024
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -30 - 70 °C

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat TG018
    PDF
    RoHS-certifikat TG018
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TG018 | Hager Sverige

      Produktbild TG018

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TG018 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TG018

      Busskabel KNX L=100m

      PDF
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-03-23

      PDF
      110,55 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-02-16

      PDF
      108,95 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-03-21 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-03-21

      PDF
      304,99 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-03-21 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-03-21

      PDF
      259,62 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      TG019 - Busskabel KNX L=500m
      TG019
      Busskabel KNX L=500m
      E-nr.
      4959125
    • 2
      HTC330H - CIP-adapter för h3+ längd 0,5 m
      HTC330H
      CIP-adapter för h3+ längd 0, 5 m
      E-nr.
      3183991
    • 3
      TGZ185 - Bussled. EIB-Y(ST)Y 500M
      TGZ185
      Bussled. EIB-Y(ST)Y 500M
      E-nr.
      4954005
    • 4
      HTG445H - Agardio temperatursensor PT100 med hållare
      HTG445H
      Agardio temperatursensor
      E-nr.
      0900308
    • 5
      HTG472H - RJ45-RJ45 jord Modbuskabel 2m
      HTG472H
      RJ45-RJ45 jord Modbuskabel 2m
      E-nr.
      3184040

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group