Spänningsförsörjning 24 VDC 2,5A HTG911H
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Kompatibla produkter
-
Passar till 310 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Utgångsström2500 mA
-
Intensitetsutgång 12,50 A
-
Utgående spänning justeradNej
-
Strömförbrukning (standby)0,3 W
-
Frekvens47 - 63 Hz
-
Antal moduler4
-
Driftstemperatur-10 - 70 °C
-
Utspänning23,28 - 24,72 V
-
Anslutning/anslutningstypSkruvterminal
-
AnslutningstypSkruvterminal
-
Höjd93 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup63 mm
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HTG911H
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad HTG911H
Spänningsförsörjning 24 VDC 2,5A
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-05-19
PDF844,05 kB -
Handbok (produktserie)
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2020-11-20
PDF194,35 kB