The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • TXA116
    EAN
    3250616049000
    E-nr.
    1738740
    Förp
    1 st

    Strömförsörjning f KNX 2x 30VDC 640 mA TXA116

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Strömförsörjning f KNX 2x 30VDC 640 mA

    TXA116

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      230 - 230 V
    • Utspän­ning
      28 - 32 V
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    • Area flex­ibel ledare
      0.75 - 2.5 mm²
    • Area solid ledare
      0.75 - 2.5 mm²
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Text
    • Säkring
      Med elekt­ro­niskt kort­slut­nings- över­be­last­nings­skydd
    • Skarv
      Skydds­le­dare (jord) måste anslutas
    • Anslut­ningstyp
      Med quick­con­nect snab­ban­slut­ningar
    Ström­för­sörj­ning
    • Drift­spän­ning
      230 V AC

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2022-05-04
    PDF
    312,36 kB
    REACh-certifikat TXA116
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TXA116 | Hager Sverige

      Produktbild TXA116

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TXA116 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TXA116

      Strömförsörjning f KNX 2x 30VDC 640 mA

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Module alimentation TXA116 | Hager Sverige

      Module alimentation TXA116

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      423,74 kB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Sverige

      KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      14,61 kB
      Bild KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Sverige

      KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      30,75 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group