Effektbrytare h3+ Energy 160A 3-Polig 50kA HMT160NR
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör datakabeladapter 10 tillgängliga produkter
-
Tillbehör nätverksfunktioner 1 tillgängliga produkter
-
Elektriska tillbehör 1 tillgängliga produkter
-
DC-strömförsörjning 1 tillgängliga produkter
-
Shuntutlösning 3 tillgängliga produkter
-
Se mer 58 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström160 A
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-250 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 240 V AC IEC 60947-265 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 415 V AC IEC 60947-250 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 690 V AC IEC 60947-26 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 220 V AC enligt IEC 60947-265 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-265 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 240 V AC enligt IEC 60947-265 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 380 V AC enligt IEC 60947-250 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-250 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 415 V AC enligt IEC 60947-250 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 690 V AC enligt IEC 60947-26 kA
-
Märkström 10°C enligt IEC 60947160 A
-
Märkström 15°C enligt IEC 60947160 A
-
Märkström 20°C enligt IEC 60947160 A
-
Märkström 25°C enligt IEC 60947160 A
-
Märkström 30°C enligt IEC 60947160 A
-
Märkström vid 35°C enligt IEC 60947160 A
-
Märkström vid 40°C enligt IEC 60947160 A
-
Märkström 45°C enligt IEC 60947160 A
-
Märkström 50°C enligt IEC 60947160 A
-
Märkström 55°C enligt IEC 60947160 A
-
Märkström vid 60°C enligt IEC 60947160 A
-
Märkström 65°C enligt IEC 60947160 A
-
Märkström 70°C enligt IEC 60947150 A
-
Antal poler3
-
Styr/manöverelementVippa
-
Enhetens konstruktionstypFast
-
Neutralledarens positionUtan nolla
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp8000 V
-
Nominell isolationsspänning Ui800 V
-
Märkdriftspänning Ue220 - 690 V
-
UtlösningsenhetENERGY
-
Total effektförlust vid nominell märkström18,42 W
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)10000
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)40000
-
Nominellt åtdragningsmoment12 - 12 N
-
Monteringsläge/anslutningslägeFramsida
-
Kapslingsklass (IP)IP4X
-
Area flexibel ledare35 - 150 mm²
-
Area solid ledare35 - 185 mm²
-
LåsbarJa
-
Material kabelKoppar, Aluminium
-
Kompatibel med RDC AOBNej
-
Passar DIN-skenaNej
-
Lämplig för fördelningarJa
-
Höjd165 mm
-
Bredd105 mm
-
Djup97 mm
-
Inställningsområde för den korttidsfördröjda kortslutningsutlösaren94,5 - 1600,0 A
-
Överbelastningsskydd (Itd): fördröjning (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Korttidsskydd (kortlsutning) (std): ström (Isd)1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
-
Korttidsskydd (kortlsutning) (std): fördröjning (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Momentant skydd (Ii): rattens inställningskoefficient3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HMT160NR
-
Bruksanvisning
Operating manual International 2020-09-21
Bruksanvisning International 2020-09-21
PDF13,53 MB -
Installationshandbok
Installationshandbok International 2019-10-24
PDF2,93 MBManual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Installationshandbok International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Tekniska broschyrer
Kompletta lösningar inom energidistribution
Visste du att Hager kan vara din huvudleverantör för energidistribution
upp till 4 000 A?PDF3,46 MB -
STEP-filer
CAD file for MCCB 250A 3P
STEP-filer International 2023-11-24
STP640,83 kB -
Handbok (produktserie)
Handbok (produktserie) International 2023-11-16
PDF48,75 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-04-25
PDF349,41 kBDeclaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-04-25
PDF461,97 kB