The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
    • Effekt­bry­tare till­behör
    • HXB069H
    EAN
    3250613111694
    E-nr.
    3184002
    Förp
    1 bit
    • Effekt­bry­tare till­behör

    Elek interl Mot B (x/P/h HXB069H

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Elek interl Mot B (x/P/h

    HXB069H

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Antal poler
      0
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP4X
    Kabel
    • Kabel­längd
      2 m

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HXB069H | Hager Sverige

      Produktbild HXB069H

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad HXB069H | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HXB069H

      Elek interl Mot B (x/P/h

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Installationshandbok International 2024-03-08 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2024-03-08

      PDF
      8,37 MB
      Bild User instruction Motor Operator h250 | Hager Sverige

      User instruction Motor Operator h250

      Installationshandbok International 2014-03-20

      PDF
      1,95 MB
      Bild User instruction Motor Operator h400/630 | Hager Sverige

      User instruction Motor Operator h400/630

      Installationshandbok International 2018-11-21

      PDF
      2,44 MB
      Bild User instruction Motor Operator h1000 | Hager Sverige

      User instruction Motor Operator h1000

      Installationshandbok International 2018-11-21

      PDF
      2,30 MB
      Bild User instruction Motor Operator x250 | Hager Sverige

      User instruction Motor Operator x250

      Installationshandbok International 2014-03-20

      PDF
      2,23 MB
    • Handbok

      Bild Technical catalogue | Hager Sverige

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HYS011H - Rak spridningsanslutning P160 3-Polig
      HYS011H
      Rak spridningsanslutning P160 3-Polig
      E-nr.
      3183951
    • 2
      HYS031H - Anslutning bak P160 3-Polig (16-50A)
      HYS031H
      Anslutning bak P160 3-Polig (16-50A)
      E-nr.
      3184030
    • 3
      HYS012H - Rak spridningsanslutning P160 4-Polig
      HYS012H
      Rak spridningsanslutning P160 4-Polig
      E-nr.
      3183952
    • 4
      HYS032H - Anslutning bak P160 4-Polig (16-50A)
      HYS032H
      Anslutning bak P160 4-Polig (16-50A)
      E-nr.
      3184031
    • 5
      HYS010H - Rak anslutningsförlängare P160 4-polig
      HYS010H
      Rak anslutningsförlängare P160 4-polig
      E-nr.
      3183950

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group