catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Anslutningsprodukter 6 product.page.accessories.products-available -
Funktioner för låsning 5 product.page.accessories.products-available -
Dörrvred 1 product.page.accessories.products-available -
Vred för effektbrytare 1 product.page.accessories.products-available -
DC-strömförsörjning 1 product.page.accessories.products-available -
Vred med förregling för effektbrytare 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN100 A
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-240 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 240 V AC IEC 60947-250 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 415 V AC IEC 60947-240 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 690 V AC IEC 60947-26 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 220 V AC enligt IEC 60947-250 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-250 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 240 V AC enligt IEC 60947-250 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 380 V AC enligt IEC 60947-240 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-240 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 415 V AC enligt IEC 60947-240 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 690 V AC enligt IEC 60947-26 kA
-
Märkström vid 10°C enligt IEC 60947100 A
-
Märkström vid 15°C enligt IEC 60947100 A
-
Märkström vid 20°C enligt IEC 60947100 A
-
Märkström vid 25°C enligt IEC 60947100 A
-
Märkström vid 30°C enligt IEC 60947100 A
-
Märkström vid 35°C enligt IEC 60947100 A
-
Märkström vid 40°C enligt IEC 60947100 A
-
Märkström vid 45°C enligt IEC 60947100 A
-
Märkström vid 50°C enligt IEC 60947100 A
-
Märkström vid 55°C enligt IEC 60947100 A
-
Märkström vid 60°C enligt IEC 60947100 A
-
Märkström vid 65°C enligt IEC 60947100 A
-
Märkström vid 70°C enligt IEC 60947100 A
-
Antal poler4
-
Styr/manöverelementVippa
-
Enhetens konstruktionstypFast
-
Neutralledarens positionVänster
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp8000 V
-
Nominell isolationsspänning Ui800 V
-
Märkdriftspänning Ue220 - 690 V
-
UtlösningsenhetENERGY
-
Effektförlust vid IN10,50 W
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)10000
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)40000
-
Nominellt åtdragningsmoment6 - 6 Nm
-
Monteringsläge/anslutningslägeFramsida
-
Kapslingsklass (IP)IP4X
-
Area flexibel ledare6 - 70 mm²
-
Area solid ledare6 - 95 mm²
-
AnslutningstypSkruvterminal
-
LåsbarJa
-
Material kabelKoppar
-
Kompatibel med RDC AOBNej
-
Passar DIN-skenaNej
-
Lämplig för fördelningarJa
-
Genererar data.Ja
-
DatatyperLarm, Grundläggande information, Enhetens energihantering, Elektrisk mätning, Detaljerad elektrisk mätning, Allmän diagnostik, Nätverksdiagnostik, Driftläge, Programvarudiagnostik
-
DataformatMODBUS (RTU)
-
Uppskattad daglig datavolym< 1 KB
-
Generering av realtidsdataJa
-
Data lagras på enhetenJa
-
Höjd130 mm
-
Bredd120 mm
-
Djup97 mm
-
Inställningsområde för den korttidsfördröjda kortslutningsutlösaren60 - 1000 A
-
Överbelastningsskydd (Itd): fördröjning (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Korttidsskydd (kortlsutning) (std): ström (Isd)1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
-
Korttidsskydd (kortlsutning) (std): fördröjning (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Momentant skydd (Ii): rattens inställningskoefficient3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HNS101NC
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatablad HNS101NC
Effektbrytare h3+ P160 Energy 4x100A 40kA
PDF -
Bruksanvisning
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Användarhandbok International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
Monteringsanvisning
Installationshandbok International 2019-10-24
PDF2,93 MB -
Teknisk broschyr
Kompletta lösningar inom energidistribution
Visste du att Hager kan vara din huvudleverantör för energidistribution upp till 4 000 A?
PDF3,46 MB -
Programvara
CAD file for MCCB 160A 4P
STEP-filer International 2026-04-15
STP1014,02 kB -
Handbok
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Tillverkardeklaration CE
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14
PDF446,76 kB