• Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
    • Effekt­bry­tare
    • HNS040NC
    EAN
    3250613141356
    E-nr.
    3183919
    Förp
    1 st
    • Effekt­bry­tare

    Effektbrytare h3+ P160 Energy 3x40A 40kA HNS040NC

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Effektbrytare h3+ P160 Energy 3x40A 40kA

    HNS040NC

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (54)
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 4 tillgängliga produkter
    • Vred för effekt­bry­tare 1 tillgängliga produkter
    • DC-ström­för­sörj­ning 1 tillgängliga produkter
    • Anslut­nings­pro­dukter 5 tillgängliga produkter
    • Till­behör för hw+/h3+ Energy 10 tillgängliga produkter
    • Vred med förreg­ling för effekt­bry­tare 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • Vred för effekt­bry­tare
    • DC-ström­för­sörj­ning
    • Anslut­nings­pro­dukter
    • Till­behör för hw+/h3+ Energy
    • Vred med förreg­ling för effekt­bry­tare
    • Chassi
    • Shunt­ut­lös­ning
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • Elekt­riska till­behör
    • Till­behör för kabela­d­apter
    • Dörr­vred
    • Funk­tioner för låsning
    • Berö­rings­skydd
    • Till­behör nätverks­funk­tioner
    • Adapter för DIN-s­kena
    • Meka­niska till­behör
    • Fasse­pa­re­rings­funk­tioner
    • HXS122H

      AX/AL Energy räknare låg nivå 125VAC 30VDC

      0,00 kr  / *
    • HXS121H

      AX/AL Energy räknare 250VAC 125VDC anslutningsledning

      0,00 kr  / *
    • HXS120H

      AX/AL Energy räknare för P160-P250-P630

      0,00 kr  / *
    • HYC250H

      0,00 kr  / *
    • HXS030H

      Vred direkt på effektbrytare P160

      0,00 kr  / *
    • HTG911H

      Spänningsförsörjning 24 VDC 2, 5A

      0,00 kr  / *
    • HYS328H

      L-anslutning Plug-in P160 1-Polig

      0,00 kr  / *
    • HYS014H

      Rak spridningsanslutning P160 3-Polig

      0,00 kr  / *
    • HYS005H

      Anslutningsklämma P160 3-Polig 1x35-120mm²

      0,00 kr  / *
    • HYS001H

      Anslutningsklämma P160 3-Polig 1x25-95mm²

      0,00 kr  / *
    • HYS031H

      Anslutning bak P160 3-Polig (16-50A)

      0,00 kr  / *
    • HTC370H

      CIP-adapter för h3+ längd 10 m

      0,00 kr  / *
    • HTC360H

      CIP-adapter för h3+ längd 5m

      0,00 kr  / *
    • HTC350H

      CIP-adapter för h3+ längd 3m

      0,00 kr  / *
    • HTC340H

      CIP-adapter för h3+ längd 1, 5 m

      0,00 kr  / *
    • HTC330H

      CIP-adapter för h3+ längd 0, 5 m

      0,00 kr  / *
    • HTC150H

      ZSI-adapter för h3+ längd 1, 20 m

      0,00 kr  / *
    • HTC140H

      CIP - 24 V adapter Längd 1, 20m

      0,00 kr  / *
    • HTC130H

      OAC/PTA adapter h3+ längd 1, 20 m

      0,00 kr  / *
    • HTC160H

      Kabel för NSP-uttag för N-potential 1, 20 m för h3+ Energy

      0,00 kr  / *
    • HTL010H

      Kabel, MIP till USB för anslutning av h3+ MCCB till Hager Power setup, L=1, 8m

      0,00 kr  / *
    • HXS032H

      Vred direkt på effektbrytare P160 med interlock

      0,00 kr  / *
    • HYS200H

      Plug-in bas P160 3P

      0,00 kr  / *
    • HYS310H

      Plug-in adapter P160 3-Polig (16-50A)

      0,00 kr  / *
    • HXA003H

      Shuntutlösare 100-120V AC för x/P160…x/P630

      0,00 kr  / *
    • HXA005H

      Shuntutlösare 380-450V AC för x/P160…x/P630

      0,00 kr  / *
    • HXA002H

      Shuntutlösare 48V DC för x/P160…x/P630

      0,00 kr  / *
    • HXA001H

      Shuntutlösare 24V DC P160-P630 h3+

      0,00 kr  / *
    • HXA004H

      Shuntutlösare 200-240V AC för x/P160…x/P630

      0,00 kr  / *
    • HXA051H

      U sp utl 380-450 V P160-P630

      0,00 kr  / *
    • HXA015H

      Underspänningsutlösare 380-450 VAC x/P160…P630 h3+

      0,00 kr  / *
    • HXA014H

      Underspänningsutlösare 200-240 VAC x/P160…630 h3+

      0,00 kr  / *
    • HXA054H

      U s utl 200-240 V P160-P630

      0,00 kr  / *
    • HXA011H

      Underspännutlös 24 DC P16-P630 h3+

      0,00 kr  / *
    • HTD210H

      Dörrdisplay för Energy MCCB

      0,00 kr  / *
    • HYC352H

      AX kontakt 2 ledare MCCB sida för plug in P160, P250, P630

      0,00 kr  / *
    • HYC353H

      0,00 kr  / *
    • HXS031H

      Vred i dörr för P160 med 200mm skaft

      0,00 kr  / *
    • HXA039H

      Låsdon, för x/P160, x/P250, x/P630

      0,00 kr  / *
    • HXS066H

      Frontlock mekanisk interlock P160

      0,00 kr  / *
    • HXB070H

      Interl kab 1m (P160-x/h/P

      0,00 kr  / *
    • HXB071H

      Interlock kabel 1.5m(P160-630)

      0,00 kr  / *
    • HXS165H

      Direkt interlock set P160 3P

      0,00 kr  / *
    • HYS052H

      Isolationsplatta P160 3-Polig

      0,00 kr  / *
    • HYS050H

      Isolationsplatta för rak anslutning P160 3P

      0,00 kr  / *
    • HYS025H

      Anslutningsskydd Plug-in P160 3-Polig

      0,00 kr  / *
    • HYS023H

      Anslutningsskydd spridning P160 3-Polig

      0,00 kr  / *
    • HYS021H

      Anslutningsskydd P160 3-Polig

      0,00 kr  / *
    • HYS321H

      Beröringsskydd plug-in P160 3P

      0,00 kr  / *
    • HTC310H

      Kommunikationsinterface Modbus utan I/O

      0,00 kr  / *
    • HTC320H

      Kommunikationsinterface Modbus med I/O

      0,00 kr  / *
    • HYS033H

      DIN-sken adaptater P160 3/4-Polig

      0,00 kr  / *
    • HYS256H

      Säkerhetsutlösare (P160-P250)

      0,00 kr  / *
    • HYS019H

      Avskiljningsvägg för faser P160 3/4-Polig

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      40 A
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 400 V AC IEC 60947-2
      40 kA
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 240 V AC IEC 60947-2
      50 kA
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 415 V AC IEC 60947-2
      40 kA
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 690 V AC IEC 60947-2
      6 kA
    • Drift­bryt­för­måga Ics under 220 V AC enligt IEC 60947-2
      50 kA
    • Drift­bryt­för­måga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2
      50 kA
    • Drift­bryt­för­måga Ics under 240 V AC enligt IEC 60947-2
      50 kA
    • Drift­bryt­för­måga Ics under 380 V AC enligt IEC 60947-2
      40 kA
    • Drift­bryt­för­måga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2
      40 kA
    • Drift­bryt­för­måga Ics under 415 V AC enligt IEC 60947-2
      40 kA
    • Drift­bryt­för­måga Ics under 690 V AC enligt IEC 60947-2
      6 kA
    • Märkström vid 10°C enligt IEC 60947
      40 A
    • Märkström vid 15°C enligt IEC 60947
      40 A
    • Märkström vid 20°C enligt IEC 60947
      40 A
    • Märkström vid 25°C enligt IEC 60947
      40 A
    • Märkström vid 30°C enligt IEC 60947
      40 A
    • Märkström vid 35°C enligt IEC 60947
      40 A
    • Märkström vid 40°C enligt IEC 60947
      40 A
    • Märkström vid 45°C enligt IEC 60947
      40 A
    • Märkström vid 50°C enligt IEC 60947
      40 A
    • Märkström vid 55°C enligt IEC 60947
      40 A
    • Märkström vid 60°C enligt IEC 60947
      40 A
    • Märkström vid 65°C enligt IEC 60947
      40 A
    • Märkström vid 70°C enligt IEC 60947
      40 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      3
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Vippa
    • Enhe­tens konstruk­tionstyp
      Fast
    • Neutral­le­da­rens posi­tion
      Utan nolla
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Spän­ning
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      8000 V
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      800 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      220 - 690 V
    Funk­tioner
    • Utlös­nings­enhet
      ENERGY
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      1,68 W
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      10000
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      40000
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      6 - 6 Nm
    • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
      Fram­sida
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP4X
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      6 - 70 mm²
    • Area solid ledare
      6 - 95 mm²
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Skydd, dörr
    • Låsbar
      Ja
    Kabel
    • Mate­rial kabel
      Koppar
    Kompa­ti­bi­litet
    • Kompa­tibel med RDC AOB
      Nej
    • Passar DIN-s­kena
      Nej
    • Lämplig för fördel­ningar
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      130 mm
    • Bredd
      90 mm
    • Djup
      97 mm
    Inställ­ningar
    • Inställ­nings­om­råde för den kort­tids­för­dröjda kort­slut­nings­ut­lö­saren
      24 - 400 A
    Elekt­riskt skydd
    • Över­be­last­nings­skydd (Itd): fördröj­ning (tr)
      0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
    • Kort­tids­skydd (kortls­ut­ning) (std): ström (Isd)
      1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
    • Kort­tids­skydd (kortls­ut­ning) (std): fördröj­ning (tsd)
      50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
    • Momen­tant skydd (Ii): rattens inställ­nings­ko­ef­fi­cient
      3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat HNS040NC
    PDF
    RoHS-certifikat HNS040NC
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HNS040NC | Hager Sverige

      Produktbild HNS040NC

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HNS040NC | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HNS040NC

      Effektbrytare h3+ P160 Energy 3x40A 40kA

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03) | Hager Sverige

      Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

      Användarhandbok International 2023-03-08

      PDF
      7,44 MB
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2019-10-24 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2019-10-24

      PDF
      2,93 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Kompletta lösningar inom energidistribution | Hager Sverige

      Kompletta lösningar inom energidistribution

      Visste du att Hager kan vara din huvudleverantör för energidistribution upp till 4 000 A?

      PDF
      3,46 MB
    • STEP-filer

      Bild CAD file for MCCB 160A 3P | Hager Sverige

      CAD file for MCCB 160A 3P

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      886,39 kB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Technical catalogue | Hager Sverige

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      446,76 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HMT200DR - Effektbrytare h3+ T/M 200A 3-Polig 50kA
      HMT200DR
      Effektbrytare h3+ T/M 200A 3-Polig 50kA
      E-nr.
      3183911
    • 2
      HHA026H - Effektbrytare X160 4-Polig 25kA 25A
      HHA026H
      Effektbrytare X160 4-Polig 25kA 25A
      E-nr.
      3197120
    • 3
      HNA040H - Effektbrytare X160 3-Polig 40kA 40A
      HNA040H
      Effektbrytare X160 3-Polig 40kA 40A
      E-nr.
      3197128
    • 4
      HMT101JR - Effektbrytare h3+ LSI 100A 4-Polig 50kA
      HMT101JR
      Effektbrytare h3+ LSI 100A 4-Polig 50kA
      E-nr.
      3183906
    • 5
      HMT100DR - Effektbrytare h3+ T/M 100A 3-Polig 50kA
      HMT100DR
      Effektbrytare h3+ T/M 100A 3-Polig 50kA
      E-nr.
      3183902
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
    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group