• catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
    • Effekt­bry­tare
    • HNS041JC
    EAN
    3250613145842
    E-nr.
    3183921
    Förp
    1 bit
    • Effekt­bry­tare

    Effektbrytare h3+ P160 LSI 4x40A 40kA HNS041JC

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Effektbrytare h3+ P160 LSI 4x40A 40kA

    HNS041JC

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (44)
    • Funk­tioner för låsning 5 product.page.accessories.products-available
    • Chassi 2 product.page.accessories.products-available
    • Till­behör för hw+/h3+ Energy 2 product.page.accessories.products-available
    • Shunt­ut­lös­ning 5 product.page.accessories.products-available
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare 5 product.page.accessories.products-available
    • Till­behör för kabela­d­apter 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Funk­tioner för låsning
    • Chassi
    • Till­behör för hw+/h3+ Energy
    • Shunt­ut­lös­ning
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • Till­behör för kabela­d­apter
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • Vred med förreg­ling för effekt­bry­tare
    • Berö­rings­skydd
    • Anslut­nings­pro­dukter
    • Adapter för DIN-s­kena
    • Meka­niska till­behör
    • Fasse­pa­re­rings­funk­tioner
    • Dörr­vred
    • Vred för effekt­bry­tare
    • HXA039H

      Låsdon, för x/P160, x/P250, x/P630

      0,00 kr  / *
    • HXS166H

      Direkt interlockkit P160 4-Polig

      0,00 kr  / *
    • HXS066H

      Frontlock mekanisk interlock P160

      0,00 kr  / *
    • HXB070H

      Interl kab 1m (P160-x/h/P

      0,00 kr  / *
    • HXB071H

      Interlock kabel 1.5m(P160-630)

      0,00 kr  / *
    • HYS201H

      Plug-in bas P160 4P

      0,00 kr  / *
    • HYS311H

      Plug-in adapter P160 4-Polig (16-50A)

      0,00 kr  / *
    • HTC130H

      OAC/PTA adapter h3+ längd 1, 20 m

      0,00 kr  / *
    • HTL010H

      Kabel, MIP till USB för anslutning av h3+ MCCB till Hager Power setup, L=1, 8m

      0,00 kr  / *
    • HXA003H

      Shuntutlösare 100-120V AC för x/P160…x/P630

      0,00 kr  / *
    • HXA005H

      Shuntutlösare 380-450V AC för x/P160…x/P630

      0,00 kr  / *
    • HXA002H

      Shuntutlösare 48V DC för x/P160…x/P630

      0,00 kr  / *
    • HXA001H

      Shuntutlösare 24V DC P160-P630 h3+

      0,00 kr  / *
    • HXA004H

      Shuntutlösare 200-240V AC för x/P160…x/P630

      0,00 kr  / *
    • HXA051H

      U sp utl 380-450 V P160-P630

      0,00 kr  / *
    • HXA015H

      Underspänningsutlösare 380-450 VAC x/P160…P630 h3+

      0,00 kr  / *
    • HXA014H

      Underspänningsutlösare 200-240 VAC x/P160…630 h3+

      0,00 kr  / *
    • HXA054H

      U s utl 200-240 V P160-P630

      0,00 kr  / *
    • HXA011H

      Underspännutlös 24 DC P16-P630 h3+

      0,00 kr  / *
    • HYC352H

      AX kontakt 2 ledare MCCB sida för plug in P160, P250, P630

      0,00 kr  / *
    • HYC353H

      0,00 kr  / *
    • HYC250H

      0,00 kr  / *
    • HXA026H

      Signalkont vxl 125 V P160 P250

      0,00 kr  / *
    • HXA021H

      Hjälpkontakt 1NO+NC 250VAC (x/P160-x/P250/P630)

      0,00 kr  / *
    • HXA024H

      0,00 kr  / *
    • HXA025H

      Hjälpkont 125V vxl P160 P250

      0,00 kr  / *
    • HXS032H

      Vred direkt på effektbrytare P160 med interlock

      0,00 kr  / *
    • HYS053H

      Isolationsplatta för anslutning med spridare P160 4P

      0,00 kr  / *
    • HYS051H

      Isolationsplatta för rak anslutning P160 4P

      0,00 kr  / *
    • HYS026H

      Anslutningsskydd bak & Plug-in P160 4-Polig

      0,00 kr  / *
    • HYS024H

      Anslutningsskydd spridning P160 4-Polig

      0,00 kr  / *
    • HYS022H

      Anslutningsskydd rakt P160 4-Polig

      0,00 kr  / *
    • HYS322H

      Beröringsskydd plug-in P160 4P

      0,00 kr  / *
    • HYS328H

      L-anslutning Plug-in P160 1-Polig

      0,00 kr  / *
    • HYS015H

      Rak spridningsanslutning P160 4-Polig

      0,00 kr  / *
    • HYS013H

      Rak anslutningsförlängare P160 3/4-polig

      0,00 kr  / *
    • HYS006H

      Anslutningsklämma P160 4-Polig 35-120mm²

      0,00 kr  / *
    • HYS002H

      Anslutningsklämma P160 4-Polig 1x25-95mm²

      0,00 kr  / *
    • HYS032H

      Anslutning bak P160 4-Polig (16-50A)

      0,00 kr  / *
    • HYS033H

      DIN-sken adaptater P160 3/4-Polig

      0,00 kr  / *
    • HYS256H

      Säkerhetsutlösare (P160-P250)

      0,00 kr  / *
    • HYS019H

      Avskiljningsvägg för faser P160 3/4-Polig

      0,00 kr  / *
    • HXS031H

      Vred i dörr för P160 med 200mm skaft

      0,00 kr  / *
    • HXS030H

      Vred direkt på effektbrytare P160

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      40 A
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 230 V AC IEC 60947-2
      50 kA
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 240 V AC IEC 60947-2
      50 kA
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 400 V AC IEC 60947-2
      40 kA
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 415 V AC IEC 60947-2
      40 kA
    • Bryt­för­måga på 1-polig för AC 230 V IEC 60947-2
      2,50 kA
    • Bryt­för­måga på 1-polig för AC 400 V IEC 60947-2
      2,50 kA
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 690 V AC IEC 60947-2
      6 kA
    • Drift­bryt­för­måga Ics under 220 V AC enligt IEC 60947-2
      50 kA
    • Drift­bryt­för­måga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2
      50 kA
    • Drift­bryt­för­måga Ics under 240 V AC enligt IEC 60947-2
      50 kA
    • Drift­bryt­för­måga Ics under 380 V AC enligt IEC 60947-2
      40 kA
    • Drift­bryt­för­måga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2
      40 kA
    • Drift­bryt­för­måga Ics under 415 V AC enligt IEC 60947-2
      40 kA
    • Drift­bryt­för­måga Ics under 690 V AC enligt IEC 60947-2
      6 kA
    • Märkström vid 10°C enligt IEC 60947
      40 A
    • Märkström vid 15°C enligt IEC 60947
      40 A
    • Märkström vid 20°C enligt IEC 60947
      40 A
    • Märkström vid 25°C enligt IEC 60947
      40 A
    • Märkström vid 30°C enligt IEC 60947
      40 A
    • Märkström vid 35°C enligt IEC 60947
      40 A
    • Märkström vid 40°C enligt IEC 60947
      40 A
    • Märkström vid 45°C enligt IEC 60947
      40 A
    • Märkström vid 50°C enligt IEC 60947
      40 A
    • Märkström vid 55°C enligt IEC 60947
      40 A
    • Märkström vid 60°C enligt IEC 60947
      40 A
    • Märkström vid 70°C enligt IEC 60947
      40 A
    • Märkström vid 65°C enligt IEC 60947
      40 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      4
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Vippa
    • Enhe­tens konstruk­tionstyp
      Fast
    • Neutral­le­da­rens posi­tion
      Vänster
    Inställ­ningar
    • Ir1 inställ­ning av ström­värde
      16 A, 18 A, 20 A, 22 A, 25 A, 28 A, 32 A, 34 A, 37 A, 40 A
    • Inställ­nings­om­råde för den kort­tids­för­dröjda kort­slut­nings­ut­lö­saren
      21,9 - 400,0 A
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      6 - 6 Nm
    • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
      Fram­sida
    Spän­ning
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      8000 V
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      800 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      220 - 690 V
    Funk­tioner
    • Utlös­nings­enhet
      LSI
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      1,68 W
    • Förlus­t­ef­fekt per pol vid In
      0,56 W
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      10000
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      40000
    Utrust­ning
    • Antal växlande hjälp­kon­takter
      0
    • Antal öppnande hjälp­kon­takter
      0
    • Antal slutande hjälp­kon­takter
      0
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP4X
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      6 - 70 mm²
    • Area solid ledare
      6 - 95 mm²
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Skydd, dörr
    • Låsbar
      Ja
    Kabel
    • Mate­rial kabel
      Koppar
    Dimen­sioner
    • Höjd
      130 mm
    • Bredd
      120 mm
    • Djup
      97 mm
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Inte­grerad motor­drift
      Nej
    Kompa­ti­bi­litet
    • Passar DIN-s­kena
      Nej
    • Kompa­tibel med RDC AOB
      Nej
    • Lämplig för fördel­ningar
      Ja
    Ström­för­sörj­ning
    • Posi­tion ström­för­sörj­ningen
      Dubbel­riktad
    Elekt­riskt skydd
    • Över­be­last­nings­skydd (Itd): fördröj­ning (tr)
      0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
    • Kort­tids­skydd (kortls­ut­ning) (std): ström (Isd)
      1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
    • Kort­tids­skydd (kortls­ut­ning) (std): fördröj­ning (tsd)
      50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
    • Momen­tant skydd (Ii): rattens inställ­nings­ko­ef­fi­cient
      3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC (English)
    PDF
    6,45 MB
    REACh-certifikat HNS041JC
    PDF
    RoHS-certifikat HNS041JC
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HNS041JC | Hager Sverige

      Produktbild HNS041JC

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad HNS041JC | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HNS041JC

      Effektbrytare h3+ P160 LSI 4x40A 40kA

      PDF
    • Bruksanvisning

      Bild Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03) | Hager Sverige

      Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

      Användarhandbok International 2023-03-08

      PDF
      7,44 MB
    • Monteringsanvisning

      Bild Installationshandbok International 2018-06-04 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2018-06-04

      PDF
      2,86 MB
    • Teknisk broschyr

      Bild Kompletta lösningar inom energidistribution | Hager Sverige

      Kompletta lösningar inom energidistribution

      Visste du att Hager kan vara din huvudleverantör för energidistribution upp till 4 000 A?

      PDF
      3,46 MB
    • Programvara

      Bild CAD file for MCCB 160A 4P | Hager Sverige

      CAD file for MCCB 160A 4P

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      1014,02 kB
    • Handbok

      Bild Technical catalogue | Hager Sverige

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      446,76 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HMT200DR - Effektbrytare h3+ T/M 200A 3-Polig 50kA
      HMT200DR
      Effektbrytare h3+ T/M 200A 3-Polig 50kA
      E-nr.
      3183911
    • 2
      HHA026H - Effektbrytare X160 4-Polig 25kA 25A
      HHA026H
      Effektbrytare X160 4-Polig 25kA 25A
      E-nr.
      3197120
    • 3
      HNA040H - Effektbrytare X160 3-Polig 40kA 40A
      HNA040H
      Effektbrytare X160 3-Polig 40kA 40A
      E-nr.
      3197128
    • 4
      HMT101JR - Effektbrytare h3+ LSI 100A 4-Polig 50kA
      HMT101JR
      Effektbrytare h3+ LSI 100A 4-Polig 50kA
      E-nr.
      3183906
    • 5
      HMT100DR - Effektbrytare h3+ T/M 100A 3-Polig 50kA
      HMT100DR
      Effektbrytare h3+ T/M 100A 3-Polig 50kA
      E-nr.
      3183902
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
    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group