![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
EAN
3250613346423
E-nr.
3197179
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör för kabeladapter 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Elektrisk ström
-
Märkström3
-
Märkström 230 V AC153
Anslutning
-
Anslutning/anslutningstypquickconnect
-
Typ av monteringKlickmontage
-
Anslutningstyp1NC+1NO
-
Area flexibel ledare0.5 - 1.25 mm²
-
Area solid ledare0.5 - 1.25 mm²
Spänning
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp1500
-
Typ av matarspänningAC/DC
Ström
-
Total effektförlust vid nominell märkström3
Utrustning
-
Antal INV kontakter0
-
Antal öppnande kontakter1
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP4X
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HXA024H
-
Installationshandbok
Installationshandbok International 2017-06-20
PDF2,80 MB -
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10
PDF563,34 kB -
Handbok
Handbok International 2023-11-02
PDF48,78 MB
Mer dokumentation