Hjälpkontakt 1NO+NC 250VAC (x/P160-x/P250/P630) HXA021H

EAN
3250613346416
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Till­behör för kabela­d­apter 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström 230 V AC15
    3
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    quick­con­nect
  • Typ av monte­ring
    Klick­mon­tage
  • Anslut­ningstyp
    1NC+1NO
Spän­ning
  • Typ av matar­spän­ning
    AC/DC
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    3
Utrust­ning
  • Antal INV kontakter
    0
  • Antal öppnande kontakter
    1
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP4X

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation