• Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
    • Effekt­bry­tare
    • HNS040DC
    EAN
    3250613177621
    E-nr.
    3183917
    Förp
    1 st
    • Effekt­bry­tare

    Effektbrytare h3+ P160 TM 3x40A 40kA HNS040DC

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till
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
    Effektbrytare h3+ P160 TM 3x40A 40kA

    HNS040DC

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (41)
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 5 tillgängliga produkter
    • Shunt­ut­lös­ning 5 tillgängliga produkter
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare 5 tillgängliga produkter
    • Till­behör för kabela­d­apter 2 tillgängliga produkter
    • Funk­tioner för låsning 5 tillgängliga produkter
    • Chassi 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • Shunt­ut­lös­ning
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • Till­behör för kabela­d­apter
    • Funk­tioner för låsning
    • Chassi
    • Berö­rings­skydd
    • Anslut­nings­pro­dukter
    • Adapter för DIN-s­kena
    • Meka­niska till­behör
    • Fasse­pa­re­rings­funk­tioner
    • Dörr­vred
    • Vred för effekt­bry­tare
    • Vred med förreg­ling för effekt­bry­tare
    • HYC250H

      0,00 kr  / *
    • HXA026H

      Signalkont vxl 125 V P160 P250

      0,00 kr  / *
    • HXA021H

      Hjälpkontakt 1NO+NC 250VAC (x/P160-x/P250/P630)

      0,00 kr  / *
    • HXA024H

      0,00 kr  / *
    • HXA025H

      Hjälpkont 125V vxl P160 P250

      0,00 kr  / *
    • HXA003H

      Shuntutlösare 100-120V AC för x/P160…x/P630

      0,00 kr  / *
    • HXA005H

      Shuntutlösare 380-450V AC för x/P160…x/P630

      0,00 kr  / *
    • HXA002H

      Shuntutlösare 48V DC för x/P160…x/P630

      0,00 kr  / *
    • HXA001H

      Shuntutlösare 24V DC P160-P630 h3+

      0,00 kr  / *
    • HXA004H

      Shuntutlösare 200-240V AC för x/P160…x/P630

      0,00 kr  / *
    • HXA051H

      Underpänningsutlösare fördröjd 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      0,00 kr  / *
    • HXA015H

      Underspänningsutlösare 380-450 VAC x/P160…P630 h3+

      0,00 kr  / *
    • HXA014H

      Underspänningsutlösare 200-240 VAC x/P160…630 h3+

      0,00 kr  / *
    • HXA054H

      U s utl 200-240 V P160-P630

      0,00 kr  / *
    • HXA011H

      Underspännutlös 24 DC P16-P630 h3+

      0,00 kr  / *
    • HYC352H

      AX kontakt 2 ledare MCCB sida för plug in P160, P250, P630

      0,00 kr  / *
    • HYC353H

      0,00 kr  / *
    • HXA039H

      Låsdon, för x/P160, x/P250, x/P630

      0,00 kr  / *
    • HXS066H

      Frontlock mekanisk interlock P160

      0,00 kr  / *
    • HXB070H

      Interl kab 1m (P160-x/h/P

      0,00 kr  / *
    • HXB071H

      Interlock kabel 1.5m(P160-630)

      0,00 kr  / *
    • HXS165H

      Direkt interlock set P160 3P

      0,00 kr  / *
    • HYS200H

      Plug-in bas P160 3P

      0,00 kr  / *
    • HYS310H

      Plug-in adapter P160 3-Polig (16-50A)

      0,00 kr  / *
    • HYS052H

      Isolationsplatta P160 3-Polig

      0,00 kr  / *
    • HYS050H

      Isolationsplatta för rak anslutning P160 3P

      0,00 kr  / *
    • HYS025H

      Anslutningsskydd Plug-in P160 3-Polig

      0,00 kr  / *
    • HYS023H

      Anslutningsskydd spridning P160 3-Polig

      0,00 kr  / *
    • HYS021H

      Anslutningsskydd P160 3-Polig

      0,00 kr  / *
    • HYS321H

      Beröringsskydd plug-in P160 3P

      0,00 kr  / *
    • HYS328H

      L-anslutning Plug-in P160 1-Polig

      0,00 kr  / *
    • HYS014H

      Rak spridningsanslutning P160 3-Polig

      0,00 kr  / *
    • HYS005H

      Anslutningsklämma P160 3-Polig 1x35-120mm²

      0,00 kr  / *
    • HYS001H

      Anslutningsklämma P160 3-Polig 1x25-95mm²

      0,00 kr  / *
    • HYS031H

      Anslutning bak P160 3-Polig (16-50A)

      0,00 kr  / *
    • HYS033H

      DIN-sken adaptater P160 3/4-Polig

      0,00 kr  / *
    • HYS256H

      Säkerhetsutlösare (P160-P250)

      0,00 kr  / *
    • HYS019H

      Avskiljningsvägg för faser P160 3/4-Polig

      0,00 kr  / *
    • HXS031H

      Vred i dörr för P160 med 200mm skaft

      0,00 kr  / *
    • HXS030H

      Vred direkt på effektbrytare P160

      0,00 kr  / *
    • HXS032H

      Vred direkt på effektbrytare P160 med interlock

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      40 A
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 400 V AC IEC 60947-2
      40 kA
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 240 V AC IEC 60947-2
      50 kA
    • Drift­bryt­för­måga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2
      50 kA
    • Drift­bryt­för­måga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2
      40 kA
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 660 V AC IEC 60947-2
      6 kA
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 690 V AC IEC 60947-2
      6 kA
    • Märkström vid 10°C enligt IEC 60947
      49,90 A
    • Märkström vid 15°C enligt IEC 60947
      48,80 A
    • Märkström vid 20°C enligt IEC 60947
      47,60 A
    • Märkström vid 25°C enligt IEC 60947
      46,50 A
    • Märkström vid 30°C enligt IEC 60947
      45,20 A
    • Märkström vid 35°C enligt IEC 60947
      44 A
    • Märkström vid 40°C enligt IEC 60947
      42,70 A
    • Märkström vid 45°C enligt IEC 60947
      41,40 A
    • Märkström vid 50°C enligt IEC 60947
      40 A
    • Märkström vid 55°C enligt IEC 60947
      38,60 A
    • Märkström vid 60°C enligt IEC 60947
      37,10 A
    • Märkström vid 65°C enligt IEC 60947
      35,60 A
    • Märkström vid 70°C enligt IEC 60947
      34 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      3
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Vippa
    • Enhe­tens konstruk­tionstyp
      Fast
    • Neutral­le­da­rens posi­tion
      Utan nolla
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Spän­ning
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      8000 V
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      800 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      220 - 690 V
    Funk­tioner
    • Utlös­nings­enhet
      TM h3+
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      27,90 W
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      10000
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      40000
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP4X
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      6 - 70 mm²
    • Area solid ledare
      6 - 95 mm²
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Skydd, dörr
    • Låsbar
      Ja
    Inställ­ningar
    • Inställ­ning av termisk utlös­ning ×IN
      0,63, 0,8, 1
    Kabel
    • Mate­rial kabel
      Koppar
    Kompa­ti­bi­litet
    • Kompa­tibel med RDC AOB
      Nej
    • Passar DIN-s­kena
      Nej
    • Lämplig för fördel­ningar
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      130 mm
    • Bredd
      90 mm
    • Djup
      97 mm
    Elekt­riskt skydd
    • Momen­tant skydd (Ii): rattens inställ­nings­ko­ef­fi­cient
      6, 8, 10, 12
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
      Fram­sida
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      6 - 6 Nm
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
      6 - 6 Nm
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
      6 - 6 Nm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3 x160 TM ADJ 3P3D 100A 18kA CTC (English)
    PDF
    14,81 MB
    REACh-certifikat HNS040DC
    PDF
    RoHS-certifikat HNS040DC
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HNS040DC | Hager Sverige

      Produktbild HNS040DC

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HNS040DC | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HNS040DC

      Effektbrytare h3+ P160 TM 3x40A 40kA

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03) | Hager Sverige

      Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

      Användarhandbok International 2023-03-08

      PDF
      7,44 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Kompletta lösningar inom energidistribution | Hager Sverige

      Kompletta lösningar inom energidistribution

      Visste du att Hager kan vara din huvudleverantör för energidistribution upp till 4 000 A?

      PDF
      3,46 MB
    • STEP-filer

      Bild CAD file for MCCB 160A 3P | Hager Sverige

      CAD file for MCCB 160A 3P

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      886,39 kB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Technical catalogue | Hager Sverige

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      446,76 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HHA026H - Effektbrytare X160 4-Polig 25kA 25A
      HHA026H
      Effektbrytare X160 4-Polig 25kA 25A
      E-nr.
      3197120
    • 2
      HMT101JR - Effektbrytare h3+ LSI 100A 4-Polig 50kA
      HMT101JR
      Effektbrytare h3+ LSI 100A 4-Polig 50kA
      E-nr.
      3183906
    • 3
      HNS041NC - Effektbrytare h3+ P160 Energy 4x40A 40kA
      HNS041NC
      Effektbrytare h3+ P160 Energy 4x40A 40kA
      E-nr.
      3183922
    • 4
      HHA080H - Effektbrytare X160 3-Polig 25kA 80A
      HHA080H
      Effektbrytare X160 3-Polig 25kA 80A
      E-nr.
      3197116
    • 5
      HHA126H - Effektbrytare X160 4-Polig 25kA 125A
      HHA126H
      Effektbrytare X160 4-Polig 25kA 125A
      E-nr.
      3197125
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
    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group