The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • System­kom­po­nenter
    • Ström­för­sörj­ning
    • TXA111
    EAN
    3250616049451
    E-nr.
    1765620
    Förp
    1 st
    • Ström­för­sörj­ning

    Spänningsförsörjning KNX 320mA TXA111

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Spänningsförsörjning KNX 320mA

    TXA111

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 14 tillgängliga produkter

    Passar till

    • TYAS664D

      Dali-dimmer 4-kanaler easy-KNX

      0,00 kr  / *
    • TYBS601B

      Brytaktor KNX 1x10A infälld

      0,00 kr  / *
    • TYBS602F

      Brytaktor KNX 2x6A infälld

      0,00 kr  / *
    • TYBS692F

      Persiennaktor KNX 1-kanal 230V infälld

      0,00 kr  / *
    • TYBS702A

      Binäringång 2-kanal, dosmontage, KNX Secure

      0,00 kr  / *
    • TYBS704A

      Binäringång 4-kanal, dosmontage, KNX Secure

      0,00 kr  / *
    • TYBS794A

      Binäringång 4-kanal + LED utgång 4-kanal, dosmontage, KNX Secure

      0,00 kr  / *
    • TR131N

      Radiointerface KNX- Hager

      0,00 kr  / *
    • TYAS604D

      Brytaktor 4 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure

      0,00 kr  / *
    • TYAS606D

      Brytaktor 6 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure

      0,00 kr  / *
    • TYAS610D

      Brytaktor 10 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure

      0,00 kr  / *
    • TYAS624C

      Persiennaktor 4 kanaler 230VAC. KNX-Secure

      0,00 kr  / *
    • TYAS624D

      Persiennaktor 4 kanaler 24VDC. KNX-Secure

      0,00 kr  / *
    • TYFS808H

      Rumsstyrenhet KNX Secure för hotell, 8 ingångar/ 8 utgångar

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Elekt­risk ström
    • Utgångs­ström
      320 mA
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      230 - 230 V
    • Utspän­ning
      28 - 32 V
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    • Area flex­ibel ledare
      0.75 - 2.5 mm²
    • Area solid ledare
      0.75 - 2.5 mm²
    • Anslut­ningstyp
      quick­con­nect
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Text
    • Säkring
      Med elekt­ro­niskt kort­slut­nings- över­be­last­nings­skydd
    • Skarv
      Skydds­le­dare (jord) måste anslutas
    • Anslut­ningstyp
      Med quick­con­nect snab­ban­slut­ningar
    Ström­för­sörj­ning
    • Drift­spän­ning
      230 V AC
    Dimen­sioner
    • Antal bred­den­heter
      4

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACh-certifikat TXA111
    PDF
    RoHS-certifikat TXA111
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TXA111 | Hager Sverige

      Produktbild TXA111

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TXA111 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TXA111

      Spänningsförsörjning KNX 320mA

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Module d'alimentation TXA111 30V DC 320mA | Hager Sverige

      Module d'alimentation TXA111 30V DC 320mA

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      684,00 kB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild Logiciel d'application ETS du TXA111 | Hager Sverige

      Logiciel d'application ETS du TXA111

      KNX produktdatabas en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25

      VD2
      3,34 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HTG911H -  Spänningsförsörjning 24 VDC 2,5A
      HTG911H
      Spänningsförsörjning 24 VDC 2, 5A
      E-nr.
      5213643
    • 2
      TXA114 - Strömförsörjning KNX 1x 30V DC+1x 24V DC
      TXA114
      Strömförsörjning KNX 1x 30V DC+1x 24V DC
      E-nr.
      1738715
    • 3
      TYFS110 - Strömförsörjning KNX 1280 mA. 1 utgång drosslad spänning + 1 utgång 30VDC
      TYFS110
      Strömförsörjning KNX 1280 mA. 1 utgång drosslad spänning + 1 utgång 30VDC
    • 4
      TXA116 - Strömförsörjning f KNX 2x 30VDC 640 mA
      TXA116
      Strömförsörjning f KNX 2x 30VDC 640 mA
      E-nr.
      1738740
    • 5
      TG403 - Batteri 1/3N 3V
      TG403
      Batteri 1/3N 3V

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group