The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Aktorer
    • Brytak­torer
    • TYFS808H
    KNX Hotellrum från Hager är en helintegrerad och framtidssäker lösning för smart hotellrumsstyrning. Belysning, klimat, uttag, gardiner och servicefunktioner samverkar automatiskt utifrån närvaro och gästläge. Resultatet är högre gästkomfort, effektivare drift och minskad energiförbrukning - med maximal driftsäkerhet och flexibilitet för hotellet.
    EAN
    3250610138540
    Förp
    1 st
    • KNX radio | quick­link
    • Brytak­torer
    • Visa mer

    Rumsstyrenhet för hotellrum TYFS808H

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Rumsstyrenhet för hotellrum

    TYFS808H

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (14)
    • Ström­för­sörj­ning för bussystem 4 tillgängliga produkter
    • Över­spän­nings­skydd för data­nät­ver­k/MCR-an­lägg­ningar 1 tillgängliga produkter
    • Till­behör bussystem 4 tillgängliga produkter
    • Gräns­snitt för bussystem 1 tillgängliga produkter
    • System­gräns­snitt/­me­dia­ga­teway för bussystem 2 tillgängliga produkter
    • Kopp­lings­plin­t/för­del­nings­plint för bussystem 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ström­för­sörj­ning för bussystem
    • Över­spän­nings­skydd för data­nät­ver­k/MCR-an­lägg­ningar
    • Till­behör bussystem
    • Gräns­snitt för bussystem
    • System­gräns­snitt/­me­dia­ga­teway för bussystem
    • Kopp­lings­plin­t/för­del­nings­plint för bussystem
    • Områ­de/­lin­je­s­kopp­lare
    • TXA112

      Spänningsförsörjning KNX 640mA

      0,00 kr  / *
    • TXA111

      Spänningsförsörjning KNX 320mA

      0,00 kr  / *
    • TXA114

      Strömförsörjning KNX 1x 30V DC+1x 24V DC

      0,00 kr  / *
    • TYFS110

      Strömförsörjning KNX 1280 mA. 1 utgång drosslad spänning + 1 utgång 30VDC

      0,00 kr  / *
    • TG029

      Bussklämma med öss 2-pol

      0,00 kr  / *
    • TG019

      Busskabel KNX L=500m

      0,00 kr  / *
    • TG018

      Busskabel KNX L=100m

      0,00 kr  / *
    • TGZ181

      Bussled. EIB-Y(ST)Y 100M

      0,00 kr  / *
    • TGZ185

      Bussled. EIB-Y(ST)Y 500M

      0,00 kr  / *
    • TYFS122

      Gränssnitt USB Modulutförande

      0,00 kr  / *
    • TYFS120

      KNX/IP Secure-gränssnitt

      0,00 kr  / *
    • TYFS121

      Router KNX/IP Secure

      0,00 kr  / *
    • TG008

      Bussklämma 2x4 Anslutningar

      0,00 kr  / *
    • TYFS130

      Områdes/linjekopplare, KNX Secure

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Utrust­ning
    • C last
      Ja
    • Antal kanaler
      8
    • Antal utgångar
      8
    • Med brytare för manuell omkopp­ling
      Ja
    Arki­tektur
    • Antal persi­en­n-/­mar­kis­ut­gångar
      3
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      6NO
    • Med bussystem radio
      Nej
    Dimen­sioner
    • Höjd
      72 mm
    • Längd
      94 mm
    • Bredd
      72 mm
    Spän­ning
    • Ingång­spän­ning
      5 - 5 V
    • Drift­spän­ning
      230 - 230 V
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Elekt­risk ström
    • Antal ingångar
      8
    • Omkopp­lings­ström
      16 A
    • Märkström
      16 A
    Ström
    • Efflekt glöd­ljus
      2300 - 2300 W
    • Utef­fekt
      2300 W
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Text
    • Funk­tion
      KNX-funk­tio­ner: Växla, skicka värde, scenanrop
    • Utfö­rande
      DIN-s­kene monte­ring är möjlig
    • Drift­läge
      Drift­lägen uppvärm­ning, kylning eller uppvärm­ning och kylning
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat TYFS808H
    PDF
    RoHS report TYFS808H
    PDF
    PEP - Multi control module, 12 inputs/ 16 outputs, KNX Secure (English)
    PDF
    474,43 kB

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TYFS808H | Hager Sverige

      Produktbild TYFS808H

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TYFS808H | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TYFS808H

      Rumsstyrenhet KNX Secure för hotell, 8 ingångar/ 8 utgångar

      PDF
    • Manual

      Bild Manual en-GB, el-GR, it-IT, pt-PT, sv-SE 2026-02-12 | Hager Sverige

      Manual en-GB, el-GR, it-IT, pt-PT, sv-SE 2026-02-12

      PDF
      15,68 MB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Applikationsbeskrivning en-GB 2026-02-11 | Hager Sverige

      Applikationsbeskrivning en-GB 2026-02-11

      PDF
      17,33 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-10 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-10

      PDF
      357,85 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      TXA604D - Brytaktor easy-KNX 4x16A C-last
      TXA604D
      Brytaktor easy-KNX 4x16A C-last
      E-nr.
      1738764
    • 2
      TYAS608D - Brytaktor 8 kanaler 16A C-last. KNX-Secure
      TYAS608D
      Brytaktor 8 kanaler 16A C-last. KNX-Secure
      E-nr.
      1741085
    • 3
      TYAS604D - Brytaktor 4 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      TYAS604D
      Brytaktor 4 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      E-nr.
      1741097
    • 4
      TYAS610D - Brytaktor 10 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      TYAS610D
      Brytaktor 10 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      E-nr.
      1741099
    • 5
      TXM616D - Brytaktor easy-KNX 16x16A C-Last
      TXM616D
      Brytaktor easy-KNX 16x16A C-Last
      E-nr.
      1738888

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group