The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • System­kom­po­nenter
    • Syste­men­heter och gräns­snitt
    • TYFS120
    EAN
    3250618502534
    E-nr.
    1740203
    Förp
    1 st
    • Syste­men­heter och gräns­snitt

    KNX/IP Secure-gränssnitt TYFS120

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    KNX/IP Secure-gränssnitt

    TYFS120

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Utrust­ning
    • Web server
      Nej
    • Antal kanaler
      8
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      24 - 24 V
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    • Matar­spän­ning
      DC
    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Med LED-in­di­ke­ring
      Ja
    Dimen­sioner
    • Antal bred­den­heter
      1
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      RJ45
    Text
    • Anslut­ningstyp
      Drift­spän­nings­an­slut­ning via anslut­ning­plint, Med RJ45-an­slut­ning för Ether­net-/IP-­nät­verk
    Funk­tioner
    • Antal funk­tions­ka­naler
      8

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument International 2022-01-13
    PDF
    187,41 kB
    REACh-certifikat TYFS120
    PDF
    RoHS-certifikat TYFS120
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TYFS120 | Hager Sverige

      Produktbild TYFS120

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TYFS120 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TYFS120

      KNX/IP Secure-gränssnitt

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2021-11-29 | Hager Sverige

      Installationshandbok zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2021-11-29

      PDF
      2,17 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS Database for TYFS120 | Hager Sverige

      ETS Database for TYFS120

      KNX produktdatabas en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      102,63 kB
      Bild ETS Database for TYFS120 | Hager Sverige

      ETS Database for TYFS120

      KNX produktdatabas en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      102,64 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description ETS-Easy TYFS120 | Hager Sverige

      Application description ETS-Easy TYFS120

      Applikationsbeskrivning en-GB 2022-01-14

      PDF
      488,48 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-02-01

      PDF
      135,22 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      TYFS122 - Gränssnitt USB Modulutförande
      TYFS122
      Gränssnitt USB Modulutförande
      E-nr.
      1740042
    • 2
      TXF121 - IR-modul KWH-mätare easy-KNX
      TXF121
      IR-modul KWH-mätare easy-KNX
      E-nr.
      1739873
    • 3
      TXA664D - Dali-dimmer 4-kanaler easy-KNX
      TXA664D
      Dali-dimmer 4-kanaler easy-KNX
      E-nr.
      1739499
    • 4
      TYFS130 - Områdes/linjekopplare, KNX Secure
      TYFS130
      Områdes/linjekopplare, KNX Secure
      E-nr.
      1741046
    • 5
      TYAS664D - Dali-dimmer 4-kanaler easy-KNX
      TYAS664D
      Dali-dimmer 4-kanaler easy-KNX
      E-nr.
      1741096

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group