catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Överspänningsskydd för datanätverk/MCR-anläggningar 1 product.page.accessories.products-available -
Tillbehör bussystem 4 product.page.accessories.products-available -
Gränssnitt för bussystem 1 product.page.accessories.products-available -
Systemgränssnitt/mediagateway för bussystem 2 product.page.accessories.products-available -
Kopplingsplint/fördelningsplint för bussystem 1 product.page.accessories.products-available -
Område/linjeskopplare 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Tekniska egenskaper
-
Driftspänning över buss30 - 30 V
-
Konfigurationsläge som stödsETS, easy, quicklink
-
Strömförbrukning4 mA
-
Kapslingsklass (IP)IP30
-
Antal moduler0
-
Frekvens868300000 - 868300000 Hz
-
Driftstemperatur0 - 45 °C
-
Med LED-indikeringJa
-
RadioprotokollKNX Radio
-
Anslutningstyp busssystemAnslutningsplint
-
Anslutning/anslutningstypTryckknapp/brytare
-
Area input, flexibel ledare0,5 - 2,5 mm²
-
Area för ingående solid ledning0,5 - 2,5 mm²
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild TR131N
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatablad TR131N
Radiointerface KNX- Hager
PDF -
Monteringsanvisning
Installationshandbok de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, sv-SE 2026-06-15
PDF1,11 MB -
Dokumentation
Applikationsbeskrivning en-GB 2025-06-03
PDF18,93 MB
Applikationsbeskrivning sv-SE 2025-06-12
PDF19,94 MB -
Tillverkardeklaration CE
EU Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-27
PDF266,11 kB