The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Binära ingångar
    • TRM702A
    EAN
    3250615989024
    E-nr.
    1739054
    Förp
    1 st
    • KNX radio | quick­link
    • Binära ingångar
    • Visa mer

    Binäringång quicklink dosa TRM702A

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Binäringång quicklink dosa

    TRM702A

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS, easy, quick­link
    Elekt­risk ström
    • Antal ingångar
      2
    Utrust­ning
    • Extern signal­spän­ning nödvändig
      Nej
    • Radio­fre­kvens tvåvägs
      Ja
    • Med batteri
      Ja
    • Med HVAC-­kon­troll
      Nej
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Belys­ning
    • LED-­styr­ning
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    • Färg
      Ljusgrå
    • RAL-kod
      7035
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Ja
    • Area flex­ibel ledare
      0.5 - 1.5 mm²
    • Area solid ledare
      0.5 - 1.5 mm²
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    Kabel
    • Kabel­längd
      0,20 m
    Spän­ning
    • Ingång­spän­ning
      3 - 3 V
    • Matar­spän­ning
      DC
    • Matnings­spän­ning
      3 V
    Dimen­sioner
    • Höjd
      39 mm
    • Djup
      11 mm
    Text
    • Utfö­rande
      För instal­la­tion bakom insatser för infälld monte­ring

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat TRM702A
    PDF
    RoHS-certifikat TRM702A
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TRM702A | Hager Sverige

      Produktbild TRM702A

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TRM702A | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TRM702A

      Binäringång quicklink dosa

      PDF
    • Produktbilaga

      Bild Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Sverige

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Produktbilaga International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Quicklink | Hager Sverige

      Quicklink

      Det smarta trådlösa systemet

      PDF
      3,85 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild KNX produktdatabas en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01 | Hager Sverige

      KNX produktdatabas en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      424,45 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description ETS-Easy TRM702A | Hager Sverige

      Application description ETS-Easy TRM702A

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2015-02-12

      PDF
      3,68 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-12

      PDF
      393,53 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      TRM692G - Jalusiaktor quicklink dosa
      TRM692G
      Jalusiaktor quicklink dosa
      E-nr.
      1739051
    • 2
      TRM690G - Brytaktor quicklink 200W dosa
      TRM690G
      Brytaktor quicklink 200W dosa
      E-nr.
      1739049
    • 3
      TRM691E - Dimmeraktor 50W LED/ 200W glödljus, quicklink KNX, dosmontage
      TRM691E
      Dimmeraktor 50W LED/ 200W glödljus, quicklink KNX, dosmontage
      E-nr.
      1739050
    • 4
      TRM694G - Brytaktor quicklink 4A dosa
      TRM694G
      Brytaktor quicklink 4A dosa
      E-nr.
      1739053
    • 5
      TRM693G - Brytaktor quicklink 3A dosa
      TRM693G
      Brytaktor quicklink 3A dosa
      E-nr.
      1739052

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group