Brytaktor quicklink 4A dosa TRM694G
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
RadioprotokollKNX Radio
-
Mottagarkategori2
-
Med bussystem KNXNej
-
Med bussystem KNX radioJa
-
Konfigurationsläge som stödsETS, easy, quicklink
-
Djup20
-
Inbyggnadsdjup40
-
FärgLjusgrå
-
Med brytare för manuell omkopplingJa
-
Radiofrekvens tvåvägsJa
-
Märkström4
-
Frekvens50 - 50
-
Mottagarfrekvens radio868,30 - 868,30
-
Uteffekt920
-
Driftspänning230 - 230
-
Märkdriftspänning Ue230 - 230
-
Matningsspänning230 V AC
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Driftstemperatur-10 - 50
-
AnslutningstypMed skruv hissklämma
-
FunktionEnkla tilläggsfunktioner: +6 scener, Förstärkarfunktion går att aktivera för att öka avståndet mellan radioprodukter, Återställningsfunktion (till fabriksinställning)
-
UtförandeFör installation bakom insatser för infälld montering
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild TRM694G
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03
PDF11,15 MBInstallationshandbok es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-28
PDF2,87 MB -
Produktbilaga
Produktbilaga International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Tekniska broschyrer
Coviva
Smarta hem, enkelt installerat
PDF1,84 MBQuicklink
Det smarta trådlösa systemet
PDF3,85 MB -
Katalog
KNX produktkatalog
Katalog sv-SE 2018-10-26
PDF37,27 MB -
KNX produktdatabas
KNX produktdatabas en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD451,26 kB -
Applikationsbeskrivning
Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2015-02-12
PDF6,41 MB