![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Sensor modulutförande 10 kanal TXA310
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Systemgränssnitt/mediagateway för bussystem 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
BussystemEIB
-
Konfigurationsläge som stödsETS, easy
-
Antal ingångar10
-
Med bussystem KNX radioNej
-
Extern signalspänning nödvändigNej
-
Radiofrekvens tvåvägsNej
-
Med batteriNej
-
Med HVAC-kontrollNej
-
Montering påDIN-skena
-
Antal halva moduler 17,5 mm8
-
LED-styrningNej
-
MaterialPlast
-
FärgLjusgrå
-
RAL-kod7035
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Driftstemperatur0 - 45
-
Ingångspänning230 - 230
-
Driftspänning över buss21 - 32
-
Typ av matarspänningAC
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild TXA310
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18
PDF1,25 MB -
Katalog
KNX produktkatalog
Katalog sv-SE 2018-10-26
PDF37,27 MB -
KNX produktdatabas
Logiciel d'application ETS du TXA310
KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD2187,67 kB -
Applikationsbeskrivning
Applikationsbeskrivning sv-SE 2014-01-08
PDF2,35 MB