Programmeringsenhet easy TJA665
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (29)Tillbehör obligatoriska
Tekniska egenskaper
-
Web serverJa
-
Driftspänning24 - 24 V
-
Driftspänning över buss21 - 32 V
-
Hjälpspänning24 - 24 V
-
Konfigurationsläge som stödseasy
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Antal moduler6
-
Driftstemperatur0 - 45 °C
-
Med LED-indikeringJa
-
Bredd105 mm
-
Djup65 mm
-
Antal breddenheter6
-
Typ av gränssnitt bussystem/media gatewayFlera gränssnitt
-
Anslutning/anslutningstypDRA (DIN-skeneadapter)
-
MärkningMed märkfält
-
SpänningStrömförsörjning via PoE eller 24 V DC
-
Anslutningar/uttagMed 2 USB uttag typ B, USB 2.0 kompatibelt
-
AnslutningstypMed quickconnect snabbanslutningar
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild TJA665
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad TJA665
Programmeringsenhet easy
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, pl-PL 2014-07-01
PDF1,47 MB
Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2016-09-15
PDF2,30 MB -
Mjukvara
EASYTOOL SIMULATOR FOR WINDOWS
Mjukvara en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-10-30
EXE26,61 MBHager Pilot MacOS
Hager Pilot MacOS 2.2.1
DMG95,45 MBHager Pilot Windows
Hager Pilot Windows 2.2.1
EXE152,91 MBPS_TXA100_V5.1.4
For older versions (e.g., 1.4.11): First install version 5.2.1.
ZIP334,61 MBServer Software (TJA470, TJA670)
Server Software 8.3.2
ZIP231,77 MBWindows Desktop-Software for TJA665
Mjukvara en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL, pt-PT 2023-10-30
EXE3,80 MB -
Produktlicens
Open Source Licence for TJA665
Produktlicens International 2020-01-01
PDF2,21 MB