Dimmeraktor easy-KNX 1x600W LED TXA661B

EAN
3250616048713
E-nr.
1738886
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • System­gräns­snitt/­me­dia­ga­teway för bussystem 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Drift­spän­ning över buss
    21 - 32
  • Ingång­spän­ning
    230 - 230
  • Matnings­spän­ning
    30 V DC via buss
Elekt­risk ström
  • Ström­för­bruk­ning buss (data­över­fö­ring)
    2,30
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 45
Anslut­ning
  • Area flex­ibel ledare
    0.75 - 2.5 mm²
  • Area solid ledare
    0.75 - 2.5 mm²
  • Med bussystem KNX radio
    Nej
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    quick­con­nect
Utrust­ning
  • Antal utgångar
    1
  • Ström LED-lampa
    120
  • Typ av dimmer
    Dimmer­aktor
Kapa­citet
  • Antal moduler
    4
Ström
  • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
    600
  • Efflekt glöd­ljus
    600 - 600
  • Effekt, vari­ator
    600 - 600
Inställ­ningar
  • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
    ETS, easy
Text
  • Säkring
    Över­hett­nings­skydd (indi­ke­ring via LED), Kort­slut­nings- och över­last­skydd (elekt­ro­nisk säkring), Kort­slut­nings- och över­last­skydd (vis­ning med LED)
  • Dimrings princip
    Fram­kants­dim­ring eller bakkants­dinm­ring bero­ende på last-­typ, själv­lä­rande, Mini­ma­la/­max­i­mala dimnings­värden per kanal kan ställas in på enheten
  • Funk­tion
    "Lär"-läge för drif­top­ti­me­ring av LED- och Lågener­gi­lampor kan akti­veras via KNX-­bussen
  • Anslut­ningstyp
    Med quick­con­nect snab­ban­slut­ningar
  • Märk­ning
    Stort märk­fält
  • Avsäk­ring
    Med över­hett­nings-, över­be­last­nings- och kort­slut­nings­skydd

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation