Bryt-/Dimmeraktor 3 utgångar 1-10V TX211A

EAN
3250617574037
E-nr.
1765559
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Drift­spän­ning över buss
    21 - 32
  • Matnings­spän­ning
    30 V DC via buss
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    0 - 45
Anslut­ning
  • Area flex­ibel ledare
    1 - 6 mm²
  • Area solid ledare
    1.5 - 10 mm²
  • Med bussystem KNX radio
    Nej
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
Utrust­ning
  • Antal utgångar
    3
  • Typ av dimmer
    1 - 10 V
Kapa­citet
  • Antal moduler
    4
Ström
  • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
    2300
  • Effekt, vari­ator
    0 - 2300
Inställ­ningar
  • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
    ETS
Text
  • Anslut­ningstyp
    Med skruvan­slut­ningar

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation