The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Aktorer
    • Dimmer­aktor
    • TXA662AN
    EAN
    3250616046009
    E-nr.
    1739267
    Förp
    1 st
    • Dimmer­aktor
    • Belys­nings­styr­ning
    • Visa mer

    Dimmeraktor easy-KNX 2x300W TXA662AN

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Dimmeraktor easy-KNX 2x300W

    TXA662AN

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    • Ingång­spän­ning
      230 - 230 V
    • Matnings­spän­ning
      30 V DC via buss
    • Hjälp­spän­ning
      230 - 230 V
    Elekt­risk ström
    • Ström­för­bruk­ning buss (data­över­fö­ring)
      2,40 mA
    • Märkström IN
      2,60 A
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      0.75 - 2.5 mm²
    • Area solid ledare
      0.75 - 2.5 mm²
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      DRA (DIN-s­ke­ne­a­d­ap­ter)
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    • Anslut­ningstyp
      quick­con­nect
    Utrust­ning
    • Antal utgångar
      2
    • Typ av dimmer
      Dimmer­aktor
    • Med batteri
      Nej
    Belys­ning
    • LED-lam­pans effekt
      120 W
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Ström
    • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
      300 W
    • Efflekt glöd­ljus
      5 - 300 W
    • Effekt, vari­ator
      5 - 300 W
    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS, easy
    Text
    • Säkring
      Över­hett­nings­skydd (indi­ke­ring via LED), Kort­slut­nings- och över­last­skydd (elekt­ro­nisk säkring), Kort­slut­nings- och över­last­skydd (vis­ning med LED)
    • Drift­läge
      Samman­kopp­ling av 2 kanaler för att öka utef­fekten genom paral­lell­kopp­ling av utgång­arna
    • Dimrings princip
      Fram­kants­dim­ring eller bakkants­dinm­ring bero­ende på last-­typ, själv­lä­rande, Mini­ma­la/­max­i­mala dimnings­värden per kanal kan ställas in på enheten
    • Funk­tion
      "Lär"-läge för drif­top­ti­me­ring av LED- och Lågener­gi­lampor kan akti­veras via KNX-­bussen
    • Anslut­ningstyp
      Med quick­con­nect snab­ban­slut­ningar
    • Märk­ning
      Stort märk­fält
    • Avsäk­ring
      Med över­hett­nings-, över­be­last­nings- och kort­slut­nings­skydd
    Mate­rial
    • RAL-kod
      7035

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACh-certifikat TXA662AN
    PDF
    RoHS-certifikat TXA662AN
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TXA662AN | Hager Sverige

      Produktbild TXA662AN

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TXA662AN | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TXA662AN

      Dimmeraktor easy-KNX 2x300W

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, pl-PL 2015-04-01 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, pl-PL 2015-04-01

      PDF
      3,08 MB
      Bild Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2015-04-01 | Hager Sverige

      Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2015-04-01

      PDF
      5,59 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS Database for TXA662AN | Hager Sverige

      ETS Database for TXA662AN

      KNX produktdatabas es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      150,53 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-06-17 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-06-17

      PDF
      404,54 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      TXM616D - Brytaktor easy-KNX 16x16A C-Last
      TXM616D
      Brytaktor easy-KNX 16x16A C-Last
      E-nr.
      1738888
    • 2
      TX211A - Bryt-/Dimmeraktor 3 utgångar 1-10V
      TX211A
      Bryt-/Dimmeraktor 3 utgångar 1-10V
      E-nr.
      1765559
    • 3
      TYA661BN - Dimmeraktor KNX 1x600W Universal
      TYA661BN
      Dimmeraktor KNX 1x600W Universal
      E-nr.
      1738893
    • 4
      TXA661A - Dimmeraktor easy-KNX 1x300W LED
      TXA661A
      Dimmeraktor easy-KNX 1x300W LED
      E-nr.
      1738885
    • 5
      TYM616D - Brytaktor KNX 16x16A C-Last
      TYM616D
      Brytaktor KNX 16x16A C-Last
      E-nr.
      1739114

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group