Dimaktor easy-KNX 1x300W LED • TXA661A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Fastighet­s­au­to­matik KNX
  • Aktorer
  • Dimmer­aktor
  • TXA661A
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

1
1
TXA661A - Dimmeraktor easy-KNX 1x300W LED
TXA661A
Dimmeraktor easy-KNX 1x300W LED

Dimmeraktor easy-KNX 1x300W LED

TXA661A

  • Fastighet­s­au­to­matik KNX

Dimmeraktor easy-KNX 1x300W LED TXA661A

EAN
3250616048720
E-nr.
1738885
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Drift­spän­ning över buss
    21 - 32 V
  • Ingång­spän­ning
    230 - 230 V
  • Matnings­spän­ning
    30 V DC via buss
Elekt­risk ström
  • Ström­för­bruk­ning buss (data­över­fö­ring)
    2,30 mA
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Anslut­ning
  • Area flex­ibel ledare
    0.5 - 2.5 mm²
  • Area solid ledare
    0.75 - 2.5 mm²
  • Med bussystem KNX radio
    Nej
  • Anslut­ningstyp
    quick­con­nect
Utrust­ning
  • Antal utgångar
    1
  • Typ av dimmer
    Dimmer­aktor
Belys­ning
  • LED-lam­pans effekt
    60 W
Kapa­citet
  • Antal moduler
    4
Ström
  • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
    300 W
  • Efflekt glöd­ljus
    300 - 300 W
  • Effekt, vari­ator
    300 - 300 W
Inställ­ningar
  • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
    ETS, easy
Text
  • Säkring
    Över­hett­nings­skydd (indi­ke­ring via LED), Kort­slut­nings- och över­last­skydd (elekt­ro­nisk säkring), Kort­slut­nings- och över­last­skydd (vis­ning med LED)
  • Dimrings princip
    Fram­kants­dim­ring eller bakkants­dinm­ring bero­ende på last-­typ, själv­lä­rande, Mini­ma­la/­max­i­mala dimnings­värden per kanal kan ställas in på enheten
  • Funk­tion
    "Lär"-läge för drif­top­ti­me­ring av LED- och Lågener­gi­lampor kan akti­veras via KNX-­bussen
  • Anslut­ningstyp
    Med quick­con­nect snab­ban­slut­ningar
  • Märk­ning
    Stort märk­fält
  • Avsäk­ring
    Med över­hett­nings-, över­be­last­nings- och kort­slut­nings­skydd

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration TXA661A (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration TXA661A (english)
PDF
103,84 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild TXA661A | Hager Sverige

    Produktbild TXA661A

  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok en-GB, pl-PL 2017-02-22 | Hager Sverige

    Installationshandbok en-GB, pl-PL 2017-02-22

    PDF
    564,25 kB
    Bild Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2017-07-05 | Hager Sverige

    Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2017-07-05

    PDF
    901,46 kB
  • Katalog

    Bild KNX produktkatalog | Hager Sverige

    KNX produktkatalog

    Katalog sv-SE 2018-10-26

    PDF
    37,27 MB
  • KNX produktdatabas

    Bild ETS Database for TXA661A | Hager Sverige

    ETS Database for TXA661A

    KNX produktdatabas en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    158,19 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2021-12-13

    PDF
    136,74 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    TXA604D - Brytaktor easy-KNX 4x16A C-last
    TXA604D
    Brytaktor easy-KNX 4x16A C-last
    E-nr.
    1738764
  • 2
    TXA610B - Brytaktor easy-KNX 10x10A
    TXA610B
    Brytaktor easy-KNX 10x10A
    E-nr.
    1738769
  • 3
    TXA610D - Brytaktor easy-KNX 10x16A C-last
    TXA610D
    Brytaktor easy-KNX 10x16A C-last
    E-nr.
    1738770
  • 4
    TXM616D - Brytaktor easy-KNX 16x16A C-Last
    TXM616D
    Brytaktor easy-KNX 16x16A C-Last
    E-nr.
    1738888
  • 5
    TYA604B - Brytaktor 4x10A
    TYA604B
    Brytaktor 4x10A
    E-nr.
    1738534

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00