The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • TXA610B
    EAN
    3250616048812
    E-nr.
    1738769
    Förp
    1 st

    Brytaktor easy-KNX 10x10A TXA610B

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Brytaktor easy-KNX 10x10A

    TXA610B

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS, easy
    Dimen­sioner
    • Höjd
      90 mm
    • Antal bred­den­heter
      6
    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    Utrust­ning
    • Med brytare för manuell omkopp­ling
      Ja
    • Radio­fre­kvens tvåvägs
      Nej
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      10 A
    • Bussens ström­för­bruk­ning i vilo­läge
      4 mA
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Ström
    • Utef­fekt
      1200 W
    • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
      1200 W
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    • Matnings­spän­ning
      30 V DC via buss
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX
      Ja
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    • Area solid ledare
      0.75 - 2.5 mm²
    • Area flex­ibel ledare
      0.75 - 2.5 mm²
    Text
    • Funk­tion
      Med säker­hets­funk­tion, t.ex. för vind, regn, larm, Med posi­tio­ne­rings­funk­tion för jalusi- och lamell­po­si­tion, Med solskydds­funk­tion
    • Anslut­ningstyp
      Med quick­con­nect snab­ban­slut­ningar

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACh-certifikat TXA610B
    PDF
    RoHS-certifikat TXA610B
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TXA610B | Hager Sverige

      Produktbild TXA610B

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad TXA610B | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TXA610B

      Brytaktor easy-KNX 10x10A

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, pl-PL 2014-03-04

      PDF
      1,28 MB
      Bild Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2014-03-04 | Hager Sverige

      Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2014-03-04

      PDF
      1,72 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS Database for TXA610B | Hager Sverige

      ETS Database for TXA610B

      KNX produktdatabas en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      798,19 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description TXA604 | Hager Sverige

      Application description TXA604

      Applikationsbeskrivning sv-SE 2014-01-08

      PDF
      9,03 MB
      Bild Application description TXM616D | Hager Sverige

      Application description TXM616D

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2013-11-27

      PDF
      9,16 MB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group