![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Brytaktor easy-KNX 10x16A C-last TXA610D
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Systemgränssnitt/mediagateway för bussystem 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Med bussystem KNXJa
-
Med bussystem KNX radioNej
-
Konfigurationsläge som stödsETS, easy
-
FärgGrå
-
Med brytare för manuell omkopplingJa
-
Radiofrekvens tvåvägsNej
-
Märkström16
-
Strömförbrukning buss vila4
-
Frekvens50 - 60
-
Uteffekt2300
-
Märkdriftspänning Ue230 - 230
-
Matningsspänning30 V DC via buss
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Driftstemperatur-5 - 45
-
AnslutningstypMed quickconnect snabbanslutningar
-
FunktionMed säkerhetsfunktion, t.ex. för vind, regn, larm, Med positioneringsfunktion för jalusi- och lamellposition, Med solskyddsfunktion
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild TXA610D
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, pl-PL 2014-03-04
PDF1,33 MBInstallationshandbok nn-NO, sv-SE 2014-03-04
PDF1,77 MB -
Katalog
KNX produktkatalog
Katalog sv-SE 2018-10-26
PDF37,27 MB -
KNX produktdatabas
KNX produktdatabas en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD798,19 kB -
Applikationsbeskrivning
Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2013-11-27
PDF9,16 MBApplikationsbeskrivning sv-SE 2014-01-08
PDF9,03 MB