Brytaktor 4x10A • TYA604B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Du befinner dig i följande land : USA.
×
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
    Strömställarserie 1930
    Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
    Upptäck här
    • Lösningar
    • Effekt­bry­tare
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kaps­lingar och elför­del­ningar
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Norm­kom­po­nenter
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kana­li­sa­tion
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kanal­s­kenor
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Ström­stäl­lar­sy­stem
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Elbilsladd­ning
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Ener­giö­ver­vak­ning
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Fastig­hets­au­to­matik
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Se alla
  • Inspi­ra­tion och kunskap
    Rapport om elinstallationer och sjukhus
    Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
    Ladda ner
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Produkter och installationslösningar
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Våra rapporter
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Referensobjekt
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Event
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Se alla
  • Support
    ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
    Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
    Så här gör du
    • Support
    • Kontakta oss
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Vanliga frågor och svar
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Ladda ner
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • How-to
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Se alla
  • Om oss
    Hållbarhet för oss
    Vår väg mot en mer hållbar framtid
    Läs mer
    • Om oss
    • Hållbarhet
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Arbeta hos oss
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Socialt ansvar
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Nyhetsbrev
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Produktutveckling
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Se alla
  • Se alla kategorier
Konto
  • Katalog
  • Fastighet­s­au­to­matik KNX
  • Aktorer
  • Brytak­torer
  • TYA604B
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
TX211A - Bryt-/Dimmeraktor 3 utgångar 1-10V
TX211A
Bryt-/Dimmeraktor 3 utgångar 1-10V
2
TYA604B - Brytaktor 4x10A
TYA604B
Brytaktor 4x10A
3
TXM616D - Brytaktor easy-KNX 16x16A C-Last
TXM616D
Brytaktor easy-KNX 16x16A C-Last
4
TXA604D - Brytaktor easy-KNX 4x16A C-last
TXA604D
Brytaktor easy-KNX 4x16A C-last
5
TXA610D - Brytaktor easy-KNX 10x16A C-last
TXA610D
Brytaktor easy-KNX 10x16A C-last
TYA604B - Brytaktor 4x10A
TYA604B - Brytaktor 4x10A
TYA604B - Brytaktor 4x10A
TYA604B - Brytaktor 4x10A
TYA604B - Brytaktor 4x10A
TYA604B - Brytaktor 4x10A

Brytaktor 4x10A

TYA604B

TYA604B - Brytaktor 4x10A
TYA604B - Brytaktor 4x10A
TYA604B - Brytaktor 4x10A
TYA604B - Brytaktor 4x10A
TYA604B - Brytaktor 4x10A
TYA604B - Brytaktor 4x10A
  • Fastighet­s­au­to­matik KNX

Brytaktor 4x10A TYA604B

EAN
3250616059856
E-nr.
1738534
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Inställ­ningar
  • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
    ETS
Dimen­sioner
  • Höjd
    90 mm
  • Bredd
    70 mm
  • Antal bred­den­heter
    4
Mate­rial
  • Färg
    Ljusgrå
Utrust­ning
  • Med brytare för manuell omkopp­ling
    Ja
  • Radio­fre­kvens tvåvägs
    Nej
Elekt­risk ström
  • Märkström
    10 A
  • Bussens ström­för­bruk­ning i vilo­läge
    3 mA
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Ström
  • Effekt glöd­lampa 230 V
    1200 - 1200 W
  • Utef­fekt
    1200 W
  • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
    1200 W
Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 230 V
  • Matnings­spän­ning
    30 V DC via buss
  • Drift­spän­ning över buss
    21 - 32 V
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Text
  • Anslut­ningstyp
    Med quick­con­nect snab­ban­slut­ningar
  • Funk­tion
    Med säker­hets­funk­tion, t.ex. för vind, regn, larm, Med posi­tio­ne­rings­funk­tion för jalusi- och lamell­po­si­tion, Med solskydds­funk­tion
Anslut­ning
  • Med bussystem KNX
    Ja
  • Med bussystem KNX radio
    Nej
  • Area solid ledare
    0.75 - 2.5 mm²
  • Area flex­ibel ledare
    0.75 - 2.5 mm²

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration TYA604B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration TYA604B (english)
PDF
103,84 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild TYA604B | Hager Sverige

    Produktbild TYA604B

  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager Sverige

    Installationshandbok en-GB, pl-PL 2014-03-04

    PDF
    1,28 MB
    Bild Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2014-03-04 | Hager Sverige

    Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2014-03-04

    PDF
    1,72 MB
  • Katalog

    Bild KNX produktkatalog | Hager Sverige

    KNX produktkatalog

    Katalog sv-SE 2018-10-26

    PDF
    37,27 MB
  • KNX produktdatabas

    Bild Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D | Hager Sverige

    Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D

    KNX produktdatabas International 2020-01-01

    KNXPROD
    487,68 kB
    Bild Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D | Hager Sverige

    Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D

    KNX produktdatabas International 2020-01-01

    VD5
    1000,74 kB
  • Applikationsbeskrivning

    Bild Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Sverige

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2013-11-22

    PDF
    10,92 MB
    Bild Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Sverige

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Applikationsbeskrivning da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08

    PDF
    11,01 MB
    Bild Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Sverige

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Applikationsbeskrivning en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

    PDF
    11,56 MB
    Bild Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Sverige

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

    PDF
    11,41 MB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    TXA604D - Brytaktor easy-KNX 4x16A C-last
    TXA604D
    Brytaktor easy-KNX 4x16A C-last
    E-nr.
    1738764
  • 2
    TXA610B - Brytaktor easy-KNX 10x10A
    TXA610B
    Brytaktor easy-KNX 10x10A
    E-nr.
    1738769
  • 3
    TXA610D - Brytaktor easy-KNX 10x16A C-last
    TXA610D
    Brytaktor easy-KNX 10x16A C-last
    E-nr.
    1738770
  • 4
    TXM616D - Brytaktor easy-KNX 16x16A C-Last
    TXM616D
    Brytaktor easy-KNX 16x16A C-Last
    E-nr.
    1738888
  • 5
    TYA604C - Brytaktor 4x16A
    TYA604C
    Brytaktor 4x16A
    E-nr.
    1738535

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00