![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Dimmeraktor easy-KNX 3x300W LED TXA663A
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Systemgränssnitt/mediagateway för bussystem 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Driftspänning över buss21 - 32
-
Ingångspänning230 - 230
-
Matningsspänning30 V DC via buss
-
Strömförbrukning buss (dataöverföring)2,30
-
Frekvens50 - 60
-
Driftstemperatur-5 - 45
-
Area flexibel ledare0.25 - 0.75 mm²
-
Area solid ledare0.75 - 2.5 mm²
-
Med bussystem KNX radioNej
-
Anslutning/anslutningstypquickconnect
-
Antal utgångar3
-
Ström LED-lampa210
-
Typ av dimmerDimmeraktor
-
Antal moduler6
-
230 V glöd- och halogenlampor300
-
Efflekt glödljus900 - 900
-
Effekt, variator900 - 900
-
Konfigurationsläge som stödsETS, easy
-
SäkringÖverhettningsskydd (indikering via LED), Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring), Kortslutnings- och överlastskydd (visning med LED)
-
Dimrings principFramkantsdimring eller bakkantsdinmring beroende på last-typ, självlärande, Minimala/maximala dimningsvärden per kanal kan ställas in på enheten
-
Funktion"Lär"-läge för driftoptimering av LED- och Lågenergilampor kan aktiveras via KNX-bussen
-
AnslutningstypMed quickconnect snabbanslutningar
-
MärkningStort märkfält
-
AvsäkringMed överhettnings-, överbelastnings- och kortslutningsskydd
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild TXA663A
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, pl-PL 2017-02-22
PDF681,23 kBInstallationshandbok nn-NO, sv-SE 2017-07-05
PDF1,10 MB -
Katalog
KNX produktkatalog
Katalog sv-SE 2018-10-26
PDF37,27 MB -
KNX produktdatabas
KNX produktdatabas en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD291,68 kB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2021-12-13
PDF136,74 kB