Dimmeraktor 50W LED/ 200W glödljus, quicklink KNX, dosmontage TRM691E

EAN
3250615989048
E-nr.
1739050
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Matnings­spän­ning
    230 V AC
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -15 - 45
Anslut­ning
  • Area flex­ibel ledare
    0.5 - 1.5 mm²
  • Area solid ledare
    0.5 - 2.5 mm²
  • Med bussystem KNX radio
    Ja
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
Utrust­ning
  • Antal utgångar
    1
  • Ström LED-lampa
    50
  • Typ av dimmer
    Univer­sell
Kapa­citet
  • Antal moduler
    0
Ström
  • Efflekt glöd­ljus
    200 - 200
  • Effekt, vari­ator
    200 - 200
Inställ­ningar
  • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
    quick­link
Text
  • Säkring
    Kort­slut­nings- och över­last­skydd (elekt­ro­nisk säkring)
  • Dimrings princip
    Fram­kants­dim­ring eller bakkants­dinm­ring bero­ende på last-­typ, själv­lä­rande
  • Funk­tion
    Åter­ställ­nings­funk­tion (till fabriks­in­ställ­ning)
  • Anslut­ningstyp
    Med skruv hissklämma

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja

Certifieringar och dokument